Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter
MB1

MB1-BL11
1091790
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Einbautoleranz (horizontal)3 mm ... 30 mm
      Ausführung
      Entsperrknopf/ANSI-konformer Sperrmechanismus
      Fluchtentriegelung
      Rahmenplatte mit Rastfunktion
      Geeignet fürSicherheitszuhaltung TR110 Lock (mit Betätiger TR110-XAS)
      Lieferumfang

      Türriegeleinheit

      Lange Rahmenplatte

      Adapter zur Betätigermontage (MB1-BRNC, MB1-BRLK)

      Sicherheitsschrauben zur Installation der beiliegenden Adapter

      Montageanleitung

      Fluchtentriegelung

    • Mechanische Daten
      Gewicht1,701 kg
      Material
      GriffVISTAL®
      TürriegeleinheitStahl, verzinkt
      Schiebeschlitten, Grundplatte, RahmenplatteAluminium (beschichtet)
      Polyketon
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      ETIM 8.0EC002594
      UNSPSC 16.090131161606

    Technische Zeichnungen

    MB1-BL11
    Maßzeichnung