Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter
MB1

Robuster mechanischer Riegel für Sicherheitsschalter

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige und kostenoptimierte Lösung zur Türverriegelung
  • Erhöhte Produktivität durch robustes Design und Schutz des Sensors
  • Hoher Performance Level durch Fehlerausschluss, beugt Bruch des Betätigers vor
  • Flexible Montage: Riegel für links und rechts anschlagende Türen verwendbar
  • Schutz der Mitarbeiter vor versehentlichem Einschluss dank Sperrbarkeit mit Vorhängeschloss
  • Schutz vor ungewolltem Betätigen bei Varianten mit Entsperrknopf

Übersicht

Robuster mechanischer Riegel für Sicherheitsschalter

Der mechanische Riegel MB1 ist eine ideale Ergänzung zu berührungslosen Sicherheitsschaltern und Sicherheitszuhaltungen von SICK.

Die präzise Führung des Betätigers erhöht die Toleranz gegenüber Türversatz und gewährleistet zu jeder Zeit die korrekte Funktion eines installierten Sicherheitsschalters. Zudem beugt ein mechanischer Riegel effektiv einem Bruch des Betätigers vor. Der damit realisierte Fehlerausschluss ermöglicht einen hohen Performance Level für den Gesamtaufbau. Zusätzliche Optionen wie eine klappbare Sperre oder eine Fluchtentriegelung schützen Wartungspersonal zuverlässig vor versehentlichem Einschluss.

Auf einen Blick
  • Robustes Design
  • Varianten mit ANSI-konformem Sperrmechanismus
  • Standardisierte Rahmenplatten passend für viele Sicherheitsschalter von SICK
  • Horizontale Einbautoleranz von 27 mm
  • Ausgleich von vertikalem Türversatz bis zu ± 7 mm
  • Varianten mit Entsperrknopf und Fluchtentriegelung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Einbautoleranz (horizontal)3 mm ... 30 mm
    Ausführung
    Entsperrknopf/ANSI-konformer Sperrmechanismus– / ✔
    Fluchtentriegelung– / ✔
    Rahmenplatte mit Rastfunktion– / ✔
    Geeignet für

    Sicherheitszuhaltung i10 Lock

    Sicherheitszuhaltung i110 Lock

    Sicherheitszuhaltung TR110 Lock

    Berührungsloser Sicherheitsschalter RE1

    Berührungsloser Sicherheitsschalter STR1

    Sicherheitszuhaltung TR10 Lock

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads