Kontakt
Feedback

Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter

Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter – ideale Ergänzung zur Türabsicherung

Mechanische Riegel sind eine ideale Ergänzung zu Sicherheitsschaltern von SICK. Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten diese Riegel passende Lösungen für unterschiedlichste Applikationen. Mechanische Riegel führen die Betätiger präzise und schützen die installierten Sensoren. Zudem sind sie sperrbar, was einen versehentlichen Einschluss von Personen im Gefahrbereich effektiv verhindert.

1 Treffer:

Produktfamilie MB1
Mechanischer Riegel für robuste Türabsicherung und hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Robustes Design
  • Varianten mit ANSI-konformem Sperrmechanismus
  • Standardisierte Rahmenplatten passend für viele Sicherheitsschalter von SICK
  • Horizontale Einbautoleranz von 27 mm
  • Ausgleich von vertikalem Türversatz bis zu ± 7 mm
  • Varianten mit Entsperrknopf und Fluchtentriegelung
Nach oben