Übersicht
Das Sicherheitsrelais für hohen Bedienkomfort
Hoher Bedienkomfort, mehr Platz im Schaltschrank, schnellere Produktionsstarts, kompaktere Maschinen mit kürzeren Sicherheitsabständen und reduzierte Stillstandszeiten: Mit dem cleveren Sicherheitsrelais ReLy holen Sie noch mehr aus Ihrer Anwendung heraus – bei hoher Sicherheit mit Performance Level e. Verlassen Sie sich daher nicht auf irgendein Sicherheitsrelais, sondern auf ReLy von SICK. Die Auswahl der passenden Variante ist dank eindeutig definierter Anwendungsbereiche denkbar einfach.
Auf einen Blick
- Clevere, benutzerfreundliche Gehäusefunktionen
- Schmales Design mit Baubreiten ab 18 mm
- Kurze Ansprechzeiten von unter 10 ms (typabhängig)
- Status-LEDs und Diagnoseschnittstellen
- Varianten für universellen Einsatz und für sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop verfügbar