Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
M4000 Standard

Hocheffizient und maximal verfügbar ganz ohne PC

Ihr Nutzen

  • Das breite Reichweitenspektrum erlaubt die Standardisierung eines Gerätes für die jeweilige Applikation
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Reduzierter Installationsaufwand durch flexible Schutzfeldanpassung mit Hilfe von Umlenkspiegeln
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung
  • Montagenuten an drei Gehäuseseiten sorgen für mehr Flexibilität bei der Montage und vereinfachen die Maschinenintegration
  • Schnelle Anlaufzeiten durch einfache Ausrichtung mit Hilfe optionaler Laser-Ausrichthilfe sowie Konfiguration direkt am Gerät
  • Reduzierte Ausfallzeiten durch rundum einsehbaren Leuchtmelder und Diagnose-Anzeigen

Übersicht

Hocheffizient und maximal verfügbar ganz ohne PC

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Standard ist die Lösung für ein- oder mehrseitige Zugangsabsicherungen. Durch die hohe Reichweite und umfangreiche Funktionen sind effiziente Zugangsabsicherungen mit maximaler Verfügbarkeit realisierbar. Die Funktionen sind leicht verständlich und werden über die Konfigurationstasten direkt am Gerät eingestellt. Integrierte Funktionen und Statusinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Das modulare Konzept gestattet die gezielte Abstimmung der Geräteeigenschaften auf die Anforderungen und realisiert so hohe Maschinensicherheit. Mit Hilfe von separaten Umlenkspiegeln können Schutzfelder flexibel gestaltet und zusätzliche Kosten eingespart werden. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
  • Hohe Reichweite bis 70 m
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre und Meldeausgang
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12
  • 7-Segment-Anzeige
  • Konfigurationstasten für Einstellung am Gerät
  • Optional integriert: Laser-Ausrichthilfe, Leuchtmelder, AS-i-Schnittstelle

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Reichweite70 m
    Strahlanzahl2 ... 8
    Strahlabstand220 mm ... 600 mm
    Integrierte Laser-Ausrichthilfe– / ✔
    Endkappe mit integriertem Leuchtmelder– / ✔
    SchutzartIP65
    Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads