Übersicht
Intelligent und effizient: Anschluss der Muting-Signale direkt vor Ort
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced bildet zusammen mit dem Muting-Schaltgerät UE403 die effiziente Lösung für konventionelle Muting-Anwendungen mit automatischem Materialtransport. Die einfache Konfiguration via PC und der Vor-Ort-Anschluss der Muting-Signale sorgen für maximale Verfügbarkeit. Verschiedene Befestigungsadapter und cleveres Zubehör ermöglichen eine flexible Montage. Integrierte Funktionen sowie Status- und Diagnose-Informationen erlauben die schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Das modulare Konzept gestattet die gezielte Abstimmung der Geräteeigenschaften auf die Anforderungen und realisiert so hohe Maschinensicherheit wirtschaftlich. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.
Auf einen Blick
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
- Hohe Reichweite bis 70 m
- Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
- Muting in Verbindung mit Muting-Schaltgerät UE403
- 7-Segment-Anzeige
- Konfiguration und Diagnose über PC
- Optional integriert: Laser-Ausrichthilfe, Leuchtmelder