Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
deTem

Mit Sicherheit mehr Effizienz

Ihr Nutzen

  • Steigern Sie die Produktivität bei der Zugangsabsicherung und der Ein- und Ausfuhrüberwachung mit Muting durch die Verarbeitung von Sensordaten
  • Minimieren Sie Ihren Installationsaufwand und profitieren Sie von einer einheitlichen Implementierung des deTem in Ihr Maschinendesign
  • Nutzen Sie die Vorteile einer schnellen und einfachen Geräteausrichtung
  • Sparen Sie Zeit und Kosten dank einfacher Inbetriebnahme und Konfiguration
  • Verlassen Sie sich auch in rauen Umgebungen auf deTem

Übersicht

Mit Sicherheit mehr Effizienz

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken deTem bieten hohe Flexibilität und Effizienz bei der Zugangsabsicherung sowie der Ein- und Ausfuhrüberwachung mit Muting. deTem besitzt ein kompaktes Gehäuse und besticht nicht nur durch smarte Funktionen, sondern auch durch innovative Diagnoseoptionen. Diese sorgen für hohe Maschinenverfügbarkeit und ermöglichen eine Prozessoptimierung. Gehäusedesign und Anschlusstechnik sind standardisiert und verringern daher den Installationsaufwand. Durch diese Standardisierung ist zudem zahlreiches SICK-Zubehör zu deTem kompatibel. Zusätzlich bietet SICK deTem-Varianten für explosionsgefährdete Bereiche und für Anwendungen, die Schutzart IP69K erfordern.

Auf einen Blick
  • Smart Sensor: Diagnosedaten per IO-Link oder NFC und SICK Safety Assistant App
  • Kompaktes Gehäuse, standardisierte Anschlusstechnik, kompatibles Zubehör
  • Integrierte Ausrichthilfe mit Status LEDs direkt am Gerät
  • Konfiguration aller Funktionen ohne Software
  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche sowie in Schutzart IP69K

 

DeTec
DeTec

Die App SICK Safety Assistant ermöglicht eine umfangreiche Zustandsdiagnose Ihrer Sicherheitssensoren. Zusätzlich hilft die App bei der Konfiguration Ihrer Sensoren. 

SICK Safety Assistant App

Vorteile

Intelligent gelöst – vom Anschluss bis zur Datennutzung

Ob in der Intralogistik, der Konsumgüterproduktion, im Maschinenbau oder in anderen Bereichen: Wo Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken prozessrelevante Daten liefern, lassen sich Produktionsabläufe deutlich effizienter gestalten. So auch bei den smarten deTem Produkten, die mit ihren innovativen Diagnosefunktionen eine Prozessoptimierung in Echtzeit ermöglichen. Zudem lassen sich deTem Produkte schnell und einfach anschließen, ausrichten, konfigurieren und in Ihr Maschinendesign implementieren.
NFC und IO-Link: Diese innovativen Technologien unterstützen eine schnelle Konfiguration und umfangreiche Diagnose
Äußerst benutzerfreundlich ist die integrierte Ausricht- und Statusanzeige mit mehrfarbigen Status-LEDs und einer Top-LED
Gehäuse, Anschlüsse und Zubehör sind bei allen deTem- sowie deTec-Varianten standardisiert

Smart, schnell und zukunftssicher: für reibungslose Produktionsabläufe

Flexibilität, die beeindruckt: deTem A/P

Mit der deTem A/P Serie bleiben Sie flexibel bei Ihrer Zugangsabsicherung oder Muting-Applikation. Die Lichtschranke besteht aus zwei Teilen, wobei „A“ für das aktive Teil steht und „P“ für das passive. Im aktiven Teil sind die Sende- und Empfangseinheit in einem kompakten Standardgehäuse untergebracht. Das kabellose passive Teil – die Umlenkeinheit – reduziert Ihren Verkabelungs- und Installationsaufwand auf ein Minimum und erhöht somit die Kosteneffizienz. Besonders innovativ ist die Passivseite im Zepterdesign. Mit ihr lässt sich eine Reichweite von bis zu 8 m erreichen, indem sie den Lichtstrahl der Sendeeinheit umlenkt und ihn über Prismen zurück zur Empfangseinheit leitet.

deTem Core A/P ist die besonders wirtschaftliche Variante für einfache Zugangsabsicherung bis 8 m.

Beeindruckend flexibel und intelligent ist deTem4 A/P: es sorgt für sichere Zugänge und ununterbrochenen Materialfluss mit 2-Signal-Muting. Mit IO-Link lassen sich Daten in Echtzeit auslesen.

Installieren, verbinden, loslegen – deTem4 LT Muting A/P ist die Plug-and-play-Lösung zur sicheren Mensch-Material-Unterscheidung für automatisierte Palettenfördersysteme.

Geringer Installationsaufwand und zugeschnitten auf Ihre Applikation

Für spezifische Umgebungen: besondere deTem-Varianten

Die Anforderungen an Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken sind je nach Branche unterschiedlich. So müssen sie z. B. bei der Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung Hygienestandards erfüllen. In explosionsgefährdeten Bereichen hingegen müssen Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Explosionsschutznormen erfüllen, z. B. hinsichtlich einer sehr hohen Robustheit. Daher hat SICK verschiedene deTem-Varianten entwickelt, die den jeweiligen Anforderungen unterschiedlicher Branchen entsprechen, Ihnen jedoch stets ein Höchstmaß an Flexibilität und Produktivität bieten.
Zugangsabsicherung für Bereiche mit hohen Hygienestandards bieten die IP69K-Varianten: Die Gehäuse der Lichtschranken sind leicht zu reinigen und bestehen aus nahrungsmittelfreundlichem Kunststoff und Edelstahl

Für Zone 1 und 21: deTem4 Core Ex im fertig montierten sowie druckfest gekapselten Explosionsschutzgehäuse (Ex II 2GD).

Für Zone 2 und 22: deTem-Varianten Ex II 3GD mit besonderer mechanischer Robustheit.

Für die individuellen Anforderungen Ihrer Branche: zuverlässige Absicherungen für spezifische Umgebungen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Sicherheitsniveau

    Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Reichweite3,2 m ... 90 m
    Strahlanzahl2 / 3 / 4
    Strahlabstand500 mm / 400 mm / 300 mm
    Endkappe mit integriertem Leuchtmelder
    SchutzartIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads