Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
WSU/WEU26-3

Robuste Bauform für hohe Beständigkeit unter extremen Umweltbedingungen

Ihr Nutzen

  • Extreme Robustheit für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Bestens geeignet für extreme Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit
  • Weniger Varianten durch einheitlichen Sender
  • Einfache elektrische Einbindung durch Kabelverschraubung und Relaisausgänge

Übersicht

Robuste Bauform für hohe Beständigkeit unter extremen Umweltbedingungen

Die Sicherheits-Lichtschranke WSU/WEU26-3 dient als Zugangsabsicherung zu Gefahrbereichen an Maschinen oder Anlagen. Sie besteht aus einem selbsttestenden Sender und Empfänger. Die Geräte werden im Zugangsbereich mit dem notwendigen Sicherheitsabstand von der nächstliegenden Gefahrstelle fest montiert und geben bei Unterbrechung des Lichtstrahls ein Abschaltsignal an die Maschine oder Anlage.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuste Bauweise
  • Universelle Einsatzmöglichkeiten
  • Reichweiten bis zu 70 m
  • Relaisausgänge
  • Frontscheibenheizung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Reichweite20 m / 70 m
    Baugröße50 mm x 156 mm x 116 mm
    Versorgungsspannung24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    SchutzartIP67 (EN 60529)
    Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads