Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L4000 Systeme

Komplettsystem mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Ansprechzeiten

Ihr Nutzen

  • Einfache Integration durch kleine, kompakte Bauformen mit maximaler Reichweite
  • Flexible Geräteintegration ermöglicht den Aufbau individueller Zugangsabsicherungen
  • Schnelle Ansprechzeiten reduzieren Sicherheitsabstände und sparen Produktionsfläche
  • Bestens geeignet für extreme Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit
  • Einfache Konfiguration ohne zusätzliche Hilfsmittel, nur mit Hilfe von Steckbrücken

Übersicht

Komplettsystem mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Ansprechzeiten

Das L4000-System besteht aus dem Sicherheits-Auswertegerät UE401 und Sicherheits-Lichtschranken. Das Sicherheits-Auswertegerät UE401 stellt dabei das Verbindungsglied zwischen den Sicherheits-Lichtschranken und der Maschinensteuerung dar. Es ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Sensorpaaren (Sender-Empfänger-Kombination) oder bis zu 8 Sensorpaaren in Kaskade. Farb-LEDs informieren vor Ort über den Betriebszustand. Zur Visualisierung einer schnellen Diagnose können die Status- und Fehlermeldungen auf dem 7-Segment-Display des Sicherheits-Auswertegerätes UE401 angezeigt werden. Die Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Sensorpaaren, die bedarfsgerecht auswählbaren Reichweitenversionen, die Eignung für Outdoor-Applikationen und der Einsatz von Umlenkspiegeln ermöglichen auch die Lösung komplexer Absicherungsaufgaben.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit UE401
  • Kleine M18-Sensoren mit Reichweiten bis 10 m
  • Kompakte M30-Sensoren mit Reichweiten bis 60 m
  • Schutzart IP 67
  • Temperaturbereich von –20 °C ... 55 °C
  • Schmales Auswertegerät (22,5 mm) mit Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
  • Schnelle Ansprechzeit von max. 30 ms
  • Bis zu 8 Sensoren kaskadierbar

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Reichweite5 m / 10 m / 60 m
    BaugrößeM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Versorgungsspannung24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    SchutzartIP67 (EN 60529)
    Betriebsumgebungstemperatur–20 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads