Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L26

Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen

Ihr Nutzen

  • Schnelle und präzise Ausrichtung von Sender und Empfänger dank PinPoint-LED in Kombination mit BluePilot
  • Erhöhte Produktivität: Smart-Sensor-Diagnosefunktionen via IO-Link stets verfügbar
  • Kosteneffizienz: IP66, IP67 und IP69K garantieren eine lange Lebensdauer. Das ultrarobuste VISTAL®-Gehäuse hält extremen Umwelteinflüssen mühelos stand
  • Flexibilität: Die große Reichweite von bis zu 50 m ermöglicht mehr Einsatzmöglichkeiten
  • Hohe Verfügbarkeit: IR-Licht und Rotlichtvarianten verhindern Interferenz und eine Überlagerung von Sensorsignalen
  • Leichte Auftragsabwicklung mithilfe standardisierter Anschluss- und Befestigungstechnik

Übersicht

Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen

Die Produktfamilien L25 und L26 von SICK repräsentieren eine neue Generation von Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken für Typ-2-Anwendungen, die in Verbindung mit einer externen Testeinrichtung Arbeitsvorgänge erleichtern sowie Prozesse sicherer und damit effizienter machen. Mithilfe des innovativen Bedienkonzepts BluePilot mit Feedback-LED ist das Ausrichten von Sender und Empfänger einfacher denn je. Smart-Sensor-Diagnosefunktionen geben jederzeit Einblick in den Zustand jedes einzelnen Sensors. So gelingt effiziente Kommunikation. Dank des ultrarobusten VISTAL®-Gehäuses und vorausschauender Wartung sind L25 und L26 äußerst zuverlässig und verhindern ungeplante Maschinenstillstände.

Auf einen Blick
  • BluePilot: optische Ausrichthilfe
  • Smart Sensor: effiziente Kommunikation mit IO-Link
  • Ultrarobustes VISTAL®-Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67 und IP69K
  • Typische Reichweite bis zu 50 m
  • Lichtart: IR-Licht und sichtbares Rotlicht
  • Standardisierte Anschluss- und Befestigungstechnik
  • Typ 2, PL c, SIL1

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Reichweite50 m
    Lichtsender/Lichtart

    LED / Nahes Infrarot (NIR), unsichtbar

    PinPoint-LED / Rotlicht, sichtbar

    Baugröße26,4 mm x 48,1 mm x 82,2 mm
    Versorgungsspannung24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Schutzart

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Betriebsumgebungstemperatur–40 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads