Übersicht
Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen
Die Produktfamilien L25 und L26 von SICK repräsentieren eine neue Generation von Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken für Typ-2-Anwendungen, die in Verbindung mit einer externen Testeinrichtung Arbeitsvorgänge erleichtern sowie Prozesse sicherer und damit effizienter machen. Mithilfe des innovativen Bedienkonzepts BluePilot mit Feedback-LED ist das Ausrichten von Sender und Empfänger einfacher denn je. Smart-Sensor-Diagnosefunktionen geben jederzeit Einblick in den Zustand jedes einzelnen Sensors. So gelingt effiziente Kommunikation. Dank des ultrarobusten VISTAL®-Gehäuses und vorausschauender Wartung sind L25 und L26 äußerst zuverlässig und verhindern ungeplante Maschinenstillstände.
Auf einen Blick
- BluePilot: optische Ausrichthilfe
- Smart Sensor: effiziente Kommunikation mit IO-Link
- Ultrarobustes VISTAL®-Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Typische Reichweite bis zu 20 m
- Lichtart: IR-Licht und sichtbares Rotlicht
- Standardisierte Anschluss- und Befestigungstechnik
- Typ 2, PL c, SIL1