Effizienz in Produktions- und Logistikanlagen

Überzeugend intelligent – deTem4 A/P

Eine hohe Effizienz in Produktionsanlagen zu erreichen und gleichzeitig Flexibilität zu bewahren ist eine Herausforderung. deTem4 A/P löst dieses Problem und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke sorgt für effiziente Zugangsabsicherung und sichere Mensch-Material-Unterscheidung.

Produktauswahl

Sicher, intelligent und effizient

Automatisierung mit smarten Sicherheitssensoren

Durch effiziente Kommunikation ermöglichen intelligente Sensoren von SICK stabile Prozesse sowie Flexibilität und Transparenz. Über IO-Link erhalten Sie zudem durchgängig Zustandsinformationen ihrer Geräte, was die Diagnose optimiert und ihre Anlagenverfügbarkeit erhöht. Das bedeutet für Sie: Effizienzsteigerung, mehr Flexibilität und bessere Planung der Anlagenwartung.

Mehr

Bei Hochdruck­reinigungen sicher

Sicher im Bereich Nahrungsmittel und Getränke

Für sichere hygienische Verpackungs- und Reinigungsprozesse müssen Sicherheitslichtschranken verschiedenen Anforderungen standhalten. Bei der Nahrungsmittelproduktion erfüllen sie erforderliche Hygienestandards und überzeugen durch Dichtigkeit. SICK bietet Sicherheitslichtschranken mit Schutzart IP69K aus robustem und leicht zu reinigendem Material.

Mehr

Spiegel- und Gerätesäulen

Cleveres Zubehör für Zugangs- und Bereichsabsicherung

So arbeiten Sie kostensparend und schnell: Gerätesäulen von SICK können Sie durch Verschrauben im Boden einfach und stabil montieren. Mit weniger aktiven Sicherheitslichtschranken und schnell installierten Spiegelsäulen lässt sich eine mehrseitige Absicherung realisieren.

Mehr
Effizienz in Produktions- und Logistikanlagen
Sicher, intelligent und effizient
Bei Hochdruck­reinigungen sicher
Spiegel- und Gerätesäulen

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

Filtern nach:

334 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 334

Säulen für Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
Spiegelsäulen mit Einzelspiegeln
  • Ausführung: Spiegelsäulen mit justierbaren Einzelspiegeln
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
  • Geeignet für Strahlanzahl: 2
  • Geeignet für Strahlabstand: 600 mm
  • Säulenhöhe: 985 mm
  • Höhe erster Strahl über dem Boden: 300 mm
  • Art der Umlenkung: Horizontal
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Säulen für Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
Spiegelsäulen mit Einzelspiegeln
  • Ausführung: Spiegelsäulen mit justierbaren Einzelspiegeln
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
  • Geeignet für Strahlanzahl: 2
  • Geeignet für Strahlabstand: 500 mm
  • Säulenhöhe: 985 mm
  • Höhe erster Strahl über dem Boden: 400 mm
  • Art der Umlenkung: Horizontal
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Säulen für Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
Spiegelsäulen mit Einzelspiegeln
  • Ausführung: Spiegelsäulen mit justierbaren Einzelspiegeln
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
  • Geeignet für Strahlanzahl: 4
  • Geeignet für Strahlabstand: 300 mm
  • Säulenhöhe: 1.285 mm
  • Höhe erster Strahl über dem Boden: 300 mm
  • Art der Umlenkung: Horizontal
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L25
  • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effiziente Kommunikation, Smart Task
  • Reichweite: 20 m
  • Lichtsender: LED
  • Lichtart: Nahes Infrarot (NIR), unsichtbar
  • Gehäusewerkstoff: VISTAL®
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • IO-Link: ja
Details
Jetzt vergleichen
Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L25
  • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effiziente Kommunikation, Smart Task
  • Reichweite: 20 m
  • Lichtsender: PinPoint-LED
  • Lichtart: Rotlicht, sichtbar
  • Gehäusewerkstoff: VISTAL®
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • IO-Link: ja
Details
Jetzt vergleichen
Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L26
  • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effiziente Kommunikation, Smart Task
  • Reichweite: 50 m
  • Lichtsender: LED
  • Lichtart: Nahes Infrarot (NIR), unsichtbar
  • Gehäusewerkstoff: VISTAL®
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • IO-Link: ja
Details
Jetzt vergleichen
Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L26
  • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effiziente Kommunikation, Smart Task
  • Reichweite: 50 m
  • Lichtsender: PinPoint-LED
  • Lichtart: Rotlicht, sichtbar
  • Gehäusewerkstoff: VISTAL®
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • IO-Link: ja
Details
Jetzt vergleichen
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
deTem
  • deTem-Variante: deTem4 LT Muting A/P
  • Funktionsprinzip: Aktiv/Passiv
  • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Reichweite: 3,2 m
  • Strahlanzahl: 4
  • Strahlabstand: 300 mm
  • Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
  • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 8 von 334

Vorteile

Reibungslose Prozesse mit Sicherheitslichtschranken

Bei der zuverlässigen Absicherung von großen Zugängen kommen Sicherheitslichtschranken zum Einsatz. Sie ermöglichen reibungslose Produktionsabläufe und bieten umfassende Diagnosemöglichkeiten. Das steigert Ihre Produktivität bei der Zugangsabsicherung und bei der Ein- und Ausfuhrüberwachung. Die standardisierte Anschlusstechnik macht Ihnen Montage und Inbetriebnahme der Sicherheitslichtschranken denkbar einfach.
Einfach kompakt

Einstrahl-Sicherheitslichtschranken sind besonders kompakt. Sie werden daher z. B. bei der Absicherung von Rolltoren und für den Kollisionsschutz eingesetzt. Dabei ermöglichen die Sicherheitslichtschranken eine Reichweite von bis zu 70 m und sind besonders robust gegenüber äußeren Einflüssen. Die Funktion BluePilot unterstützt Sie bei der einfachen und schnellen Ausrichtung der Sensoren.

Produktempfehlung L25

Produktempfehlung L26

Produktempfehlung WSU/WEU26-3

Flexibel überwacht

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken sind besonders flexibel. Dank softwareloser Konfiguration aller Funktionen und integrierter Status-LEDs steht ihrer schnellen Inbetriebnahme und Ausrichtung nichts im Wege. Das breite Spektrum an Funktionen und Reichweiten sowie umfassende Diagnosemöglichkeiten eröffnen Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der richtigen Lösung.

Produktempfehlung deTem

Überzeugend einfach

Eine schnelle Integration, Inbetriebnahme und einfache Ursachenanalyse im Fehlerfall steigern die Produktivität Ihrer Anlage deutlich. In den Sicherheitslichtschranken von SICK sind diese Möglichkeiten vereint. Was bedeutet das für Sie? Weniger Stillstandszeiten und durchgängige Prozesse. Das spart Zeit und Kosten.
Direkt loslegen

Durch das standardisierte Gehäuse der Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken ist ihre Inbetriebnahme ganz einfach. Der M12-Steckverbinder sowie die einheitliche Befestigungstechnik helfen Ihnen, den Montageaufwand zu reduzieren.

Produktempfehlung deTem

Einfach integrieren

Einstrahl-Sicherheitslichtschranken und die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke deTem bieten Ihnen hohe Flexibilität beim Maschinendesign. Durch ihre kompakte Bauform lassen sie sich einfach in unterschiedliche Maschinen integrieren und verstecken sich in denkbar kleinen Lücken.

Produktempfehlung L25

Produktempfehlung deTem

Überzeugend auswerten

Die effiziente Kommunikation über IO-Link ermöglicht eine schnelle Integration der Geräte in Ihr Netzwerk. Kernstück des Fehlerbehebungsprozesses ist eine einfache und schnelle Diagnose per IO-Link und NFC in Echtzeit. Mithilfe der kostenfreien App SICK Safety Assistant können Sie die Konfigurations- und Diagnosedaten ganz einfach per Smartphone auslesen.

App SICK Safety Assistant

Wenn äußere Einflüsse keine Wirkung zeigen

Staub, Schmutz, Wasser, Reinigungsmittel und explosionsfähige Atmosphären – in ihren Anwendungsbereichen müssen Sicherheitslichtschranken vielen Einflüssen standhalten. Diesen stellen sich die Sicherheitslichtschranken mit den Schutzarten IP65, IP66, IP67 und IP69K sowie mit geeigneten innovativen Gehäusewerkstoffen und Dichtigkeit entgegen.
Lückenlos dicht

Sicherheitslichtschranken lassen sich schnell reinigen und sind langlebig. Die Schutzart IP69K steht für wirkungsvolle Dichtigkeit gegen das Eindringen von schadhaften Einflüssen wie Schmutz, Staub und Wasser in das Sensorgehäuse.

Produktempfehlung deTem

Produktempfehlung L25

Produktempfehlung L26

Explosiv belastbar

Besondere Umgebungen, wie explosionsgefährdete Bereiche, erfordern robuste und zuverlässige Explosionsschutzgehäuse nach internationalen Sicherheitsstandards. SICK bietet Ihnen hierfür Sicherheitslichtschranken, die die Anforderungen der ATEX-Gerätekategorien 3GD und 2GD erfüllen.

Produktempfehlung deTem

Hart wie Stahl

Mit dem patentierten und robusten VISTAL®-Gehäuse bieten die Sicherheitslichtschranken von SICK einen hohen Schutz gegen äußere Einflüsse. Das steigert die Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Die hohe mechanische Festigkeit wird durch einen glasfaserverstärkten Kunststoff erreicht: hochfest, biegesteif und chemikalienbeständig.

Produktempfehlung L25

Produktempfehlung L26

Material sicher erkennen – Menschen schützen

Erleben Sie kontinuierlichen Materialfluss auf Förderbändern – dank temporärem Überbrücken einer Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke mithilfe von Muting. Material muss bei logistischen Abläufen meist in einen oder aus einem Gefahrbereich heraus transportiert werden. Für ein sicheres Materialhandling und den Schutz Ihres Werkers sorgt die sichere Mensch-Material-Unterscheidung.

Produktempfehlung M4000 Advanced

Produktempfehlung M4000 Advanced A/P

Muting einfach umgesetzt

Muting inklusive

Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke deTem4 LT Muting A/P unterstützt Sie bei der einfachen Installation und schnellen Inbetriebnahme. Die Muting-Sensoren sind ab Werk bereits vorinstalliert und ausgerichtet. In Anwendungen mit automatisierten Palettenfördersystemen ermöglichen sie eine sichere Mensch-Material-Unterscheidung.

Produktempfehlung deTem

Zugangsabsicherung und Muting – all around

Das Aktiv- und Passivsystem des deTem4 A/P sorgt bei der Zugangsabsicherung für hohe Flexibilität und Verfügbarkeit. Für eine sichere Ein- und Ausfuhrüberwachung lassen sich die bis zu 8 m betragende Reichweite und die Strahlanzahl an unterschiedliche Anforderungen anpassen – wählen Sie ganz einfach zwischen unterschiedlichen Muting-Sensoren.

Produktempfehlung deTem

Clever kombinieren mit Spiegel- und Gerätesäulen

Wo Sicherheitslichtschranken bei Montagemöglichkeiten und Geräteschutz an ihre Grenzen stoßen, kommen Spiegel- und Gerätesäulen zum Einsatz. Für die mehrseitige Absicherung in Bearbeitungszentren oder an Materialschleusen mit nur einem Sensorpaar sind Gerätesäulen in Kombination mit Spiegelsäulen zur Strahlumlenkung die ideale Lösung. Sie vereinen eine kompakte und robuste Bauform mit sehr hoher Stabilität. Außerdem sind sie universell einsetzbar und erfordern keine zusätzliche Verdrahtung.

Produktempfehlung Gerätesäulen mit Außennuten

Produktempfehlung Spiegelsäulen mit Einzelspiegeln

Downloads