Sicherheitslaserscanner
S300 Professional

Leistungsfähig – die passende Absicherung für jede Geschwindigkeit

Ihr Nutzen

  • Einfache Integration durch kompakte Bauweise
  • Wirtschaftlich unschlagbar – 270°-Scanwinkel ermöglicht eine Rundum-Absicherung mit nur zwei Scannern
  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung für stationäre und mobile Anwendungen
  • Vielzahl an Feldsätzen garantiert Sicherheit und Produktivität bei der Absicherung von Fahrzeugen oder beweglichen Maschinenteilen
  • Schnelle Wiederinbetriebnahme durch Konfigurationsspeicher
  • Einfache modulare Erweiterungen, geringer Verkabelungsaufwand und zusätzliche Funktionen durch SICK-Sicherheits-Steuerungen via EFI
  • Das richtige Schutzfeld bei jeder Geschwindigkeit vermeidet ungewollte Stopps
  • Navigationsunterstützung und Personenschutz in einem Gerät

Übersicht

Leistungsfähig – die passende Absicherung für jede Geschwindigkeit

Der S300 Professional erfüllt hohe Ansprüche und stellt sich mit seinen umfangreichen Funktionen auf die Anforderungen mobiler Applikationen ein. Bis zu acht Schutzfelder sind konfigurierbar. Mit dem neuen Tripelfeldmodus werden drei Felder gleichzeitig aktiviert, ein Schutzfeld und zwei Warnfelder. Die Verwendung der integrierten EFI-Schnittstelle erweitert die Interoperabilität mit anderen Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Steuerungen von SICK. Somit können fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) rundum abgesichert und passende Schutzfelder abhängig von Geschwindigkeiten aktiviert werden. Der im Systemstecker integrierte Konfigurationsspeicher ermöglicht außerdem die einfache Inbetriebnahme und den schnellen Gerätetausch.

Auf einen Blick
  • Kompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • 8 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
  • Messdatenausgabe über RS-422

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzbereichIndoor
    Schutzfeldreichweite2 m / 3 m
    Warnfeldreichweite8 m
    Scanwinkel270°
    Anzahl Felder24
    Anzahl Überwachungsfälle32
    Ansprechzeit≤ 80 ms 1)
    OSSD-Paare1
    Integration in die SteuerungLokale Ein- und Ausgänge (I/O), EFI
    SicherheitsniveauTyp 3, PL d, SIL2
    • 1) Abhängig von Basisansprechzeit und Mehrfachauswertung.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads