Sicherheitslaserscanner
S300 Mini Remote

Höchste Funktionalität im Mini-Format

Ihr Nutzen

  • Einfache Integration durch ultrakompakte Bauweise
  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung für stationäre und mobile Anwendungen
  • Wirtschaftlich unschlagbar – 270°-Scanwinkel ermöglicht eine Rundum-Absicherung mit nur zwei Scannern
  • Vielzahl an Feldsätzen garantiert Sicherheit und Produktivität bei der Absicherung von Fahrzeugen oder beweglichen Maschinenteilen
  • Einfache modulare Erweiterungen, geringer Verkabelungsaufwand und zusätzliche Funktionen durch SICK-Sicherheits-Steuerungen via EFI
  • Jahrzehntelang bewährte Sicherheitstechnik garantiert maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit – auch unter schwierigen Bedingungen
  • Einfache Ausrichtung und sicherer Betrieb im vertikalen Einsatz

Übersicht

Höchste Funktionalität im Mini-Format

Der S300 Mini Remote bietet höchste Funktionalität – und das in einer ultrakompakten Bauweise. Mit 16 Tripelfeldsätzen ist der S300 Mini Remote sehr flexibel und daher speziell für kleine fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) oder Serviceroboter geeignet. Die Tripelfeldfunktion ermöglicht ein Schutzfeld und zwei Warnfelder gleichzeitig zu verwenden. Damit werden Stillstandszeiten sowie Bremsenverschleiß minimiert. Der S300 Mini Remote verfügt über eine interne Schnittstelle (EFI) zur sicheren Gerätekommunikation. Dadurch können erweiterte Systemlösungen wie zum Beispiel mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft realisiert werden. Dies ermöglicht die vorder- und rückseitige Absicherung von fahrerlosen Transportfahrzeugen. Mit der CDS (Configuration & Diagnostic Software) und mit dem Flexi-Soft-Designer lassen sich die Schutz- und Warnfelder einheitlich und bequem via PC oder Laptop definieren.

Auf einen Blick
  • Nur im EFI-Systemverbund einsetzbar, z. B. mit einer Sicherheits-Steuerung Flexi Soft oder einem weiteren Sicherheits-Laserscanner
  • Ultrakompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • Bis zu 16 umschaltbare Feldsätze
  • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
  • Erweiterte Systemlösungen in Kombination mit Sicherheits-Steuerung Flexi Soft

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzbereichIndoor
    Schutzfeldreichweite2 m / 3 m
    Warnfeldreichweite8 m
    Scanwinkel270°
    Anzahl Felder48
    Anzahl Überwachungsfälle32
    Ansprechzeit≤ 80 ms 1)
    OSSD-Paare0
    Integration in die SteuerungEFI
    SicherheitsniveauTyp 3, PL d, SIL2
    • 1) Abhängig von Basisansprechzeit und Mehrfachauswertung.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads