Übersicht
Produktionsprozesse sicher optimieren
Der S300 Advanced erfüllt hohe Ansprüche und stellt sich optimal auf die Anforderungen mobiler und stationärer Applikationen ein. Mit bis zu vier Schutz- und acht Warnfeldern können Produktionsabläufe einfach optimiert werden. Mit dem neuen Tripelfeldmodus werden drei Felder gleichzeitig aktiviert, ein Schutzfeld und zwei Warnfelder. Die Verwendung der integrierten EFI-Schnittstelle erweitert die Interoperabilität mit anderen Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Steuerungen von SICK. Der im Systemstecker integrierte Konfigurationsspeicher ermöglicht außerdem die einfache Inbetriebnahme und den schnellen Gerätetausch. Mit der CDS (Configuration & Diagnostic Software) lassen sich Sicherheits- und Warnfelder einheitlich und bequem via PC oder Laptop definieren.
Auf einen Blick
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 4 umschaltbare Feldsätze
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Messdatenausgabe über RS-422
- Kontur als Referenz für vertikale Applikationen