- Startseite
- Produktportfolio
- Sichere Mehrstrahlscanner
- Sichere Mehrstrahlscanner
- scanGrid2
- SG2-AAA00011IA0000
- Startseite
- Produktportfolio
- Sichere Mehrstrahlscanner
- Sichere Mehrstrahlscanner
- scanGrid2
- SG2-AAA00011IA0000
Sichere Mehrstrahlscanner
scanGrid2 / Lokale Ein- und Ausgänge (I/O)
SG2-AAA00011IA0000
1101561
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Schutzfeldreichweite 1,1 m (bei einer Auflösung von 70 mm) Warnfeldreichweite 4 m (bei einer Auflösung von 70 mm und einer Remission von 80 %) Anzahl simultan überwachter Felder ≤ 2 1) Anzahl Felder 8 Anzahl Überwachungsfälle 4 Scanwinkel 150° Auflösung (konfigurierbar) 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm Winkelauflösung 6° Ansprechzeit ≥ 60 ms Anzahl Mehrfachauswertungen 1 ... 4 Schutzfeldzuschlag 100 mm Lieferumfang Sicherer Mehrstrahlscanner
Sicherheitshinweis
Montageanleitung
Betriebsanleitung zum Download
- 1) Schutz- und Warnfeld.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
Typ Typ 2 (IEC 61496-3) Sicherheits-Integritätslevel SIL1 (IEC 61508)
SILCL1 (IEC 62061)
Kategorie Kategorie 2 (ISO 13849-1) Performance Level PL c (ISO 13849-1) PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) 1,3 × 10-6 TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (ISO 13849-1) Sicherer Zustand im Fehlerfall Mindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand.
- Funktionen
Wiederanlaufverzögerung ✔ Mehrfachauswertung ✔ Überwachungsfallumschaltung ✔ Eingangsverzögerung für die Überwachungsfallumschaltung ✔ Simultane Überwachung ✔ Statische Schutzfeldumschaltung ✔ Integrierter Konfigurationsspeicher ✔ Messdatenausgabe – , Keine Kaskadierung ✔
- Schnittstellen
Anschlussart Stecker M12, 8-polig, A-codiert Ausgänge OSSD-Paare 1 Universalausgänge 1 Eingänge Statische Steuereingänge 3 Near Field Communication (NFC) ✔ Art der Konfiguration Über Software Konfigurations- und Diagnosesoftware Safety Designer (Software zur Konfiguration und zur Diagnose von Sicherheitslösungen der SICK AG)
Safety Assistant (App zur Übertragung von Konfigurationen und zur Diagnose von Sicherheitslösungen der SICK AG)
Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle USB 2.0 Typ C (Safety Designer)
NFC (Safety Assistant App)
Anzeigeelemente LEDs
- Elektrische Daten
Schutzklasse III (IEC 61140) Versorgungsspannung UV 24 V DC (8,4 V ... 30 V) 1) Versorgungsspannung UV in einer Kaskade 24 V DC (14 V ... 30 V) 1) Restwelligkeit ≤ 10 % 2) Leistungsaufnahme ≤ 3 W (DC) Sicherheitsausgänge (OSSDs) Ausgangsart 2 Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht 3) Ausgangsmodus (konfigurierbar) PNP oder NPN 4) 5) PNP-Modus (für Sicherheitsfunktionen) EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH (UV - 2,25 V) ... UV AUS-Zustand, Schaltspannung LOW ≤ 2 V Strombelastbarkeit je OSSD ≤ 200 mA NPN-Modus EIN-Zustand, Schaltspannung LOW ≤ 2,25 V AUS-Zustand, Schaltspannung HIGH (UV - 2 V) ... UV Strombelastbarkeit je OSSD ≤ 200 mA - 1) Sichere Schutzkleinspannung SELV/PELV.
- 2) Innerhalb der Grenzen von UV.
- 3) Gilt für Spannungen im Bereich zwischen –30 V und +30 V.
- 4) Für Sicherheitsfunktionen dürfen Sie ausschließlich den PNP-Modus (Standardeinstellung) verwenden.
- 5) Beide OSSDs des sicheren Mehrstrahlscanners verwenden immer den gleichen Modus.
- Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) 160 mm x 43 mm x 56 mm Gewicht 170 g Gehäusematerial Durabio (Frontteil, schwarz)
Polycarbonat (Rückteil, rapsgelb)
Gehäusefarbe RAL 9005 (schwarz)
RAL 1021 (rapsgelb)
- Umgebungsdaten
Schutzart IP65 (IEC 60529) Fremdlichtunempfindlichkeit ≤ 10 klx Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +50 °C Lagertemperatur –30 °C ... +70 °C Luftfeuchtigkeit 15 % ... 95 %, nicht kondensierend Schwingfestigkeit IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Klasse 5M1 (IEC 60721-3-5) Schockfestigkeit IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Klasse 5M1 (IEC 60721-3-5) Einzelschock 150 m/s², 11 ms Dauerschock 100 m/s², 16 ms EMV IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
- Sonstige Angaben
Lichtart Gepulste Laserdiode Wellenlänge 850 nm Detektierbare Remission 4 % ... mehrere 1000 % Laserklasse 1
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-