Mehr Leistung für Ihre AGC-Flotte

Mobile Gefahrbereichsabsicherung wie noch nie

Sichere Mehrstrahlscanner arbeiten kosteneffizient und sicher bis Performance Level c. Sie ermöglichen Ihnen, Geschwindigkeit und Zuladegewicht bei spurgeführten Kleinstfahrzeugen zu erhöhen.

Produktauswahl

Intuitive Inbetriebnahme erleben

Schnelle Konfiguration und Diagnose

Die Konfigurationssoftware Safety Designer unterstützt sichere Mehrstrahlscanner auf intuitive Weise – von der Konfiguration bis hin zur Dokumentation. Zusätzlich bietet Ihnen die App SICK Safety Assistant wichtige Diagnosedaten des Sensors zum Reduzieren von Stillstandszeiten.

Mehr

LiDAR neu gedacht

Verzicht auf bewegliche Teile

Sichere LiDAR-Mehrstrahlscanner basieren auf der sicheren Solid-State-Technologie. Dabei erkennt der Sensor im frei konfigurierbaren Schutzfeldbereich verschiedene Objektgrößen sicher. Die Sende- und Empfangseinheiten sind kompakt in das Gerät integriert und frei von beweglichen Teilen – robust und wirkungsvoll.

Mehr
Mehr Leistung für Ihre AGC-Flotte
Intuitive Inbetriebnahme erleben
LiDAR neu gedacht

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

Anzahl Felder
Anzahl Überwachungsfälle
Integration in die Steuerung
Messdatenausgabe
Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Sichere Mehrstrahlscanner
scanGrid2
  • Variante: scanGrid2 I/O
  • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Schutzfeldreichweite: 1,1 m (bei einer Auflösung von 70 mm)
  • Anzahl Felder: 8
  • Anzahl Überwachungsfälle: 4
  • Scanwinkel: 150°
  • Integration in die Steuerung: Lokale Ein- und Ausgänge (I/O)
  • Anschlussart: Stecker M12, 8-polig, A-codiert
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sichere Mehrstrahlscanner
scanGrid2
  • Variante: scanGrid2 CANopen
  • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Schutzfeldreichweite: 1,1 m (bei einer Auflösung von 70 mm)
  • Anzahl Felder: 16
  • Anzahl Überwachungsfälle: 8
  • Scanwinkel: 150°
  • Integration in die Steuerung: CANopen
  • Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 2 von 2

Vorteile

Sicher und kosteneffizient

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen auf besonders wirtschaftliche Weise: Mit sicheren Mehrstrahlscannern bis Performance Level c sichern Sie Ihre mobilen Applikationen im Bereich der Logistik- und Fabrikautomation ab. Dank ihrer kompakten Bauform passen die sicheren Mehrstrahlscanner selbst in spurgeführte Kleinstfahrzeuge.

Produktempfehlung scanGrid2

Mobil im Einsatz Sichere Mehrstrahlscanner eignen sich für die mobile Gefahrbereichsabsicherung. Sie erkennen Objekte in einem frei konfigurierbaren Schutzfeldbereich sicher und ermöglichen eine zuverlässige Beinerkennung.
Die Zeit im Blick Robustheit und ein gutes Kostennutzenverhältnis zeichnen sichere Mehrstrahlscanner aus. Sie funktionieren nach dem LiDAR-Prinzip und messen Distanzen auf Basis der Lichtlaufzeit (TOF). Die sichere Solid-State-Technologie arbeitet mit Halbleiterelementen ohne bewegliche Teile bei bewährter Funktionalität.

Intuitiv bis ins Detail

Sichere Mehrstrahlscanner von SICK lassen sich einfach anschließen und mittels der Software Safety Designer konfigurieren und in Betrieb nehmen. Zusätzlich können Sie Statusinformationen der Sensoren per Software oder direkt vor Ort abrufen. Das reduziert deutlich Ihren Aufwand bei der Fehlerbehebung.
Smart und schnell vor Ort

Weniger Maschinenstillstand: Erhalten Sie Statusinformationen ganz einfach vor Ort. Die integrierte NFC-Schnittstelle ermöglicht Ihnen ein drahtloses Auslesen der Geräteinformationen oder Klonen Ihrer Konfiguration mithilfe der dazugehörigen App SICK Safety Assistant.

App SICK Safety Assistant

Durchgängig auf einen Klick

Ein Rundumpaket für Ihre Anlagensicherheit: Die kostenlose Konfigurationssoftware Safety Designer unterstützt nicht nur die Inbetriebnahme von sicheren Mehrstrahlscannern, sondern auch die Gerätediagnose sowie die Dokumentation.

Konfigurationssoftware Safety Designer

Kollisions- und Personenschutz bei mobilen Anwendungen

Mobile Plattformen bewegen sich automatisiert oder autonom zwischen verschiedenen Stationen im Logistik- und Produktionsumfeld. Mensch und Roboter rücken in der modernen Produktion noch enger zusammen, Schutzzäune verschwinden. Das bedeutet: Mehr Flexibilität und Effizienz sind gefragt. Sichere Mehrstrahlscanner ermöglichen Ihnen eine hohe Produktivität durch das Vermeiden von Kollisionen und Reduzieren von Stillstandszeiten.

Produktempfehlung scanGrid2

Wirtschaftlich auf Spur Bei spurgeführten AGCs kommen sichere Mehrstrahlscanner zur kosteneffizienten Transportautomatisierung zum Einsatz. Sie ermöglichen die mobile Gefahrbereichsabsicherung für einen reibungslosen Materialfluss − flexibel, wirtschaftlich und zukunftssicher.
Kombiniert gegen Kollisionen In Kombination mit bewährten SICK-Sicherheitslaserscannern können sichere Mehrstrahlscanner besonders punkten. Dabei überwachen Sicherheitslaserscanner die Hauptfahrtrichtung. Sichere Mehrstrahlscanner übernehmen die seitliche Sekundärabsicherung bei optimalem Kostennutzenverhältnis – clever, funktional und wirtschaftlich.

Downloads