Sicherheitsschaltgeräte
UE403

Muting-Schaltgerät für M4000 Advanced

Ihr Nutzen

  • Der Vor-Ort-Anschluss der Muting-Signale minimiert den Verkabelungsaufwand deutlich und vereinfacht die Inbetriebnahme und Wartung

Übersicht

Muting-Schaltgerät für M4000 Advanced

Das Muting-Schaltgerät UE403 bildet zusammen mit der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced eine effiziente Lösung für dezentrale, konventionelle Muting-Anwendungen mit automatischem Materialtransport. Dank ihrer integrierten Funktionen, die sich in einfachster Weise per PC über die RS-232-Schnittstelle konfigurieren lassen und dem einfachen Vor-Ort-Anschluss der Muting-Signale und Befehlsgeräte an das Muting-Schaltgerät UE403, sind Zugangsabsicherungen mit Muting mit maximaler Verfügbarkeit realisierbar.

Auf einen Blick
  • Anschluss von 2 bis 4 Muting-Sensoren, externe Muting-Lampe, Rücksetzen- und Override-Befehlsgerät, Bandstoppsignal
  • Funktionen: Gleichzeitigkeitsüberwachung, Überwachung Muting-Gesamtzeit, Sensorlückenüberwachung, Sensortest, Teilweise Ausblendung, Muting-Ende durch BWS, Integriertes Override

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenMuting-Schaltgerät
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Gehäusebreite76,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads