Sicherheitsschaltgeräte
UE402

Funktionserweiterung für C4000

Ihr Nutzen

  • Höhere Produktivität durch neue Funktionen

Übersicht

Funktionserweiterung für C4000

Das Schaltgerät UE402 erweitert die Sicherheits-Lichtvorhänge C4000 um die Funktionen Bypass, Betriebsartenumschaltung und Taktbetrieb.

Auf einen Blick
  • C4000 Standard: Bypass, Betriebsartenumschaltung, Taktbetrieb
  • C4000 Advanced: Bypass, Betriebsartenumschaltung, Taktbetrieb
  • C4000 Fusion: Bypass, Betriebsartenumschaltung
  • C4000 Palletizer: Bypass, Betriebsartenumschaltung
  • C4000 Entry/Exit: Bypass, Betriebsartenumschaltung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenFunktionserweiterung
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads