Sicherheitsschaltgeräte
UE401

Auswerteeinheit für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L4000 Systeme

Ihr Nutzen

  • Schnelle Ansprechzeiten reduzieren Sicherheitsabstände und sparen Produktionsfläche
  • Einfache Konfiguration ohne zusätzliche Hilfsmittel, nur mit Hilfe von Steckbrücken

Übersicht

Auswerteeinheit für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L4000 Systeme

Die Auswerteeinheit UE401 wertet die Signale der Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L4000 Systeme sicher und zuverlässig aus. Darüber hinaus können die Funktionen Wiederanlaufsperre und Schützkontrolle (EDM) realisiert werden.

Auf einen Blick
  • Wiederanlaufsperre
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kaskadierung von Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Schmales Gehäuse

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Art der KonfigurationDurch Anschlussverdrahtung
    Gehäusebreite22,6 mm
    • 1) Nur in Verbindung mit L40-Sensoren.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads