Präzise Positionswerterfassung

Der 3-Achs-Portalroboter entnimmt dem Förderband einen Karton und führt ihn dem nächsten Prozessschritt zu. Dabei ist es wichtig, dass die notwendigen Bewegungen für das Positionieren im Prozess mit hoher Genauigkeit ausgeführt werden. Der hochauflösende Absolut-Encoder AFS/AFM60 EtherCAT® misst hochpräzise die Absolutposition und Geschwindigkeit des Förderbands.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Intelligent, leistungsstark, präzise
    • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
    • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
    • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
    • Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Rundachsfunktionalität
    • Diagnosefunktionen
    • Statusanzeige über 5 LEDs