Integrierte Etikettenzählung für rechtzeitigen Coil-Tausch
Beim Sideloader ist die schnelle und präzise Etikettierung der Verpackung entscheidend. Gabelsensoren von SICK eignen sich hierfür besonders und erlauben höchste Prozessgeschwindigkeiten. Als Smart Sensor kann der Gabelsensor WFS noch mehr: Mit der integrierten Smart Task „Zählen und Entprellen“ zählt er zudem die Etiketten, die schon vom Coil abgewickelt wurden, und vergleicht diese mit der Gesamtzahl der Etiketten auf dem Coil. Auf dieser Grundlage sendet der Sensor rechtzeitig ein Signal an die Maschinensteuerung, wenn die Etiketten zur Neige gehen. Der Maschinenbediener kann dann den Austausch des Coils vorbereiten. So lassen sich Maschinenstillstandszeiten minimieren, ungeplante Stopps vermeiden und gleichzeitig ist die Steuerung entlastet.