Kontakt
Feedback

Sichere Reihenschaltung mit komfortabler Diagnose

Die Vielzahl der Sicherheitsschalter und -sensoren an einer Verpackungsmaschine erfordern ein smartes Verdrahtungskonzept. Mit Flexi Loop können bis zu acht sichere Reihenschaltungen mit jeweils bis zu 32 zweikanaligen Sicherheitsschaltern und -sensoren auf kosteneffiziente Weise eingebunden und diagnostiziert werden. Zusätzlich lassen sich über Standardeingänge und -ausgänge Zuhaltungen, Signalleuchten und Not-Halt-Taster anschließen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Kostensparende, sichere Reihenschaltung mit Diagnose
    • Sichere Reihenschaltung von 32 Sensoren mit bis zu 100 m pro Segment unter Einhaltung des Performance Levels PL e
    • Kompatibel mit Sensoren sämtlicher Hersteller
    • Detaillierte Diagnose-Informationen
    • Integrierte Standardeingänge und -ausgänge
    • Spannungsversorgung der Sensoren inklusive
    • Ungeschirmte Standardleitung mit M12-Anschlusstechnik
    • Schutzart IP65 und IP67
    • Intelligentes Zubehör für Felddiagnose und Inbetriebnahme
Nach oben