Kontakt
Feedback

Positionsüberwachung des Tänzers für die Folienspannung

Um eine gleichmäßige Bahnspannung der Verpackungsfolie zu gewährleisten, kommt ein Tänzer zum Einsatz. Für den Fall, dass zur Positionsüberwachung des Tänzers eine Zweipunktregelung ausreichend ist, können hierzu induktive Näherungssensoren IME verwendet werden. Durch eine sehr hohe Schock- und Schwingfestigkeit arbeiten sie zuverlässig und bieten eine hohe Positioniergenauigkeit in der Maschine. Präzision, höchste Verfügbarkeit und lange Lebensdauer sind die wichtigsten Anforderungen an induktive Sensoren, die die IME alle erfüllen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
Nach oben