- Startseite
- Sekundärverpackung
- Schrumpfverpacker
- Effiziente Gefahrstellenabsicherung
- Startseite
- Sekundärverpackung
- Schrumpfverpacker
- Effiziente Gefahrstellenabsicherung
Effiziente Gefahrstellenabsicherung
Der Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core sichert im laufenden Betrieb der Maschine den Folienbereich an einer Volleinschlagmaschine ab. Der robuste Sensor braucht beim Einbau wenig Platz und besitzt keine Blindzonen. Die integrierte Ausrichtanzeige positioniert Sender und Empfänger schnell und sicher. In Verbindung mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft bietet SICK damit eine Komplettlösung für die Maschinensicherheit.
-
Folgende Produktfamilien können eingesetzt werdenDie Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
- Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
- Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
- Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
- Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
- Sichere Antriebsüberwachung
- Sichere Analogwertüberwachung
- Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
-
Folgende Produkte können eingesetzt werdenSicherheitslichtvorhängedeTec
- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 14 mm
- Reichweite: 10 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslichtvorhängedeTec- deTec-Variante: deTec4 Core
- Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 15 m
- Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
- Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
- Schutzart: IP65, IP67
DetailsJetzt vergleichen