Kontakt
Feedback

Safety Solution Assistant

Dieser Assistent führt Sie von Ihrer Sicherheitsaufgabe zu einer Produktempfehlung für Sicherheitssensoren und Steuergeräte.

Schritt 1: Auswahl der Schutzmaßnahme.
Schritt 2: Auswahl der speziellen Sicherheitsaufgabe.
Schritt 3: Auswahl der Produkttechnologie.
Schritt 4: Auswahl der Produkte.

Schritt 1: Auswahl der Schutzmaßnahme ...

 

 

 

 

 

 

Optoelektronisch Schützen

Anwendung

  • Kontinuierliche Interaktion einer Person mit der Maschine
  • Automatischer Materialtransport in die Maschine/aus der Maschine ohne Barrieren ist möglich
  • Optische Annäherungserkennung von Personen ist möglich und gewünscht
  • Gefahrstellenabsicherung, Zugangsabsicherung und Gefahrbereichsabsicherung
  • Auch für mobile Anwendung (AGV, FTS)

 

 

 

 

Verriegelung trennender Schutzeinrichtungen

Anwendung

  • Elektrische Verriegelung von trennenden Schutzeinrichtungen mit und ohne Zuhaltung
  • Verhinderung, dass der Bediener direkt in den Gefahrbereich gelangt
  • Schutz vor potentiellen ernsthaften Gefährdungen

 

 

Sichere Positionsüberwachung

Anwendung

  • Maschinenparameter werden im Betrieb erfasst und überwacht
  • Auch für mobile Anwendungen geeignet, z.B. zur Steuerung der Überwachungsfelder von Sicherheits-Laserscannern bei der Geschwindigkeitsumschaltung von fahrerlosen Transportfahrzeugen.

 

 

 

 

Sicherheitsbefehle

Anwendung

  • Not-Halt als Ergänzung zu anderen Schutzeinrichtungen bzw. Sicherheitsmaßnahmen
  • Gefahr bringende Bewegungen sollen durch manuelle Betätigung sicher gestoppt werden
  • Kritische Maschinenfunktionen sollen manuell sicher in Gang gesetzt werden

... und der sicheren Steuerungslösung bzw. Motion Control ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher steuern und kommunizieren

Anwendung

  • Verknüpfung und Auswertung verschiedener Eingangssignale der Sicherheitsfunktionen und Erzeugung von Ausgangssignalen
  • Integration in die Systemumgebung
  • Freigabe der Zuhaltungen trennender Schutzeinrichtungen, wenn die Gefahr bringende Bewegung nicht vorhanden ist
  • In Kombination mit optischen Schutzeinrichtungen zur Absicherung von fahrerlosen Transportsystemen
  • Wartung und Service-Modus mit begrenzter Geschwindigkeit

Motion Control
Anwendung

  • Überwachung von Stillstand, Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung

 

... in Ihrer Systemumgebung.

Nach oben