Dank der PSDI-Funktion (Presence Sensing Device Initiation) der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft wird der Presszyklus an manuellen Einlegepressen über einen Sicherheits-Lichtvorhang im Taktbetrieb gesteuert: Sobald der Werker die Hand aus der Gefahrstelle nimmt, läuft die Presse automatisch wieder an. Dies macht nicht nur die Zweihandschaltung überflüssig, sondern bringt auch deutliche Vorteile in puncto Ergonomie und Sicherheit für den Werker sowie eine signifikante Erhöhung der Maschinenauslastung und Steigerung der Produktivität.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig
- Kontinuierliche Belade- und Entladevorgänge der Maschine durch den Werker
- Metallumformungsprozesse (Prägen, Stanzen, Biegen, Abkanten), Teilemontage, Schweißen, Kleben, Schneiden
- Großserienproduktion wie in der Automobil- oder der Elektronikindustrie
- Pressenapplikationen mit bis zu 400 t Presskraft