Zubehör
Reflektoren und Optik / Reflektoren / Eckig
PL20A
1012719
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Reflektoren |
Zubehörfamilie | Eckig |
Beschreibung | Rechteckig, anschraubbar |
Befestigungsart | Anschraubbar, 2 Loch Befestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | –30 °C ... +65 °C 1) |
Abmessungen | 18 mm x 60 mm |
Reflexionsfläche | 15 mm x 38 mm |
Material | PMMA/ABS |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.