Kontakt
Feedback

Schritt 2: Optoelektronisch Schützen

Spezielle Sicherheitsaufgaben

 

 

 

Gefahrstellenabsicherung mit Finger- oder Handdetektion

Anwendung:

  • Arbeitsplätze für die Montage kleiner Komponenten
  • Werker arbeitet sehr nah an der Gefahrstelle der Maschine
  • Stoppzeit der Maschine ist sehr kurz
  • Sichere Detektion von Fingern durch Detektionsvermögen von 14 mm

 

Nutzen:

  • Ermöglicht sehr häufige Interaktion des Bedieners mit der Maschine und freien Einblick
  • Reduzierung des Abstands zur Gefahrstelle auf ein Minimum
  • Unterstützung hoher Produktivität

 

Videos:

Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Prime von SICK: Weil wir Sicherheit weiterdenken

Flexi Loop von SICK: Die schlaue Reihenschaltung von Sensoren mit detaillierter Diagnosefunktion

Zugangsabsicherung eines Depalettierers im Tiefkühlbereich mit Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core

Zugangs- und Gefahrstellenabsicherung einer Stanzmaschine mit Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core

Zugangs- und Gefahrstellenabsicherung beim Palettieren von Motorteilen mit Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core

miniTwin4: Der kleinste Sicherheits-Lichtvorhang von SICK


Schritt 3: Produkttechnologie

Sicherheits-Lichtvorhänge

   oder

Sichere Kamerasysteme

   und

passende sichere Steuerungslösungen

 

 

 

Gefahrstellenabsicherung mit Handdetektion und Detektion der Anwesenheit einer Person

Anwendung:

  • Montage- und Handlingmaschinen für große Komponenten
  • Werker arbeitet nah an der Gefahrstelle der Maschine
  • Stoppzeit der Maschine ist sehr kurz
  • Sichere Detektion von Händen durch Detektionsvermögen bis 40 mm


Nutzen:

  • Ungehinderter Zugang zur Maschine, häufige Interaktion und freier Einblick in die Maschine sind möglich
  • Mit Hintertretschutz kann ein automatischer Wiederanlauf umgesetzt werden.

 

Videos:

Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Prime von SICK: Weil wir Sicherheit weiterdenken

miniTwin4: Der kleinste Sicherheits-Lichtvorhang von SICK

 

 Schritt 3: Produkttechnologie

Sicherheits-Lichtvorhänge

   und

passende sichere Steuerungslösungen

 

 

Stationäre Gefahrbereichsabsicherung mit Detektion der Anwesenheit einer Person

Anwendung:

  • Die Interaktion des Werkers mit der Maschine ist regelmäßig, aber nicht häufig
  • Wenn der Einblick in den betretbaren Gefahrbereich eingeschränkt ist
  • Sicher Detektion eines Beins durch Detektionsvermögen bis 70 mm

 

Nutzen:

  • Kombinierte Annäherungs- und Anwesenheitsüberwachung
  • Ungehinderter Zugang zur Maschine

 

Videos:

Zugangsabsicherung in der Fördertechnik mit Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

microScan3 – Die neue Generation Sicherheits-Laserscanner von SICK

Scanner Plus von SICK: Mehr Reichweite. Praktische Funktionen. Einfache Lösungen.

Absicherung einer Reifenheizpresse mit Sim-4-Safety

Absicherung einer Roboterstation mit Drehtisch mit Sicherheits-Laserscanner S300 Mini

Zugangsabsicherung in der Automobilindustrie mit Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

Zugangsabsicherung in der Holzindustrie mit Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

 

Schritt 3 : Produkttechnologie

Sicherheits-Laserscanner

   oder

Sicherheits-Lichtvorhänge

   und

passende sichere Steuerungslösungen 

Mobile Gefahrbereichsabsicherung mit Detektion von Personen bei Annäherung an den Gefahrbereich

Anwendung:

  • Schutz von Personen vor Fahrzeugbewegungen
  • Sichere Detektion eines Beins durch Detektionsvermögen bis 70 mm

 

Nutzen:

  • Reduktion von Stillstandszeiten und Verschleiß, verursacht durch häufiges Bremsen
  • Der Mindestabstand kann automatisch der Geschwindigkeit angepasst werden

 

 

Videos:

Scanner Plus von SICK: Mehr Reichweite. Praktische Funktionen. Einfache Lösungen.

FTS-Absicherung mit Sicherheits-Laserscanner S3000 Expert

FTS-Applikation mit Sicherheits-Laserscanner S300 Mini

Sicherheits-Laserscanner S300 Mini: FTF / FTS Applikation

Palettenfördersystem mit Sicherheits-Laserscanner S300

Safe Motion Control

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sicher überwachen - mit Drive Monitor von SICK

SICK-Encoder für FTS/AGV Automation

Safe AGV Easy - SICK's safety solution for AGVs and AGCs

 

Schritt 3: Produkttechnologie

Sicherheits-Laserscanner

   und

passende sichere Steuerungslösungen

Einseitige Zugangsabsicherung mit Unterscheidung zwischen Personen und Material

Anwendung:

  • Muting, Ein- und Austrittsüberwachung
  • Maschinen mit automatischen Materialtransportsystemen
  • Sichere Detektion von Personen durch Detektionsvermögen bis 150 mm oder Mehrstrahlsysteme

 

Nutzen:

  • Hohe Produktivität wird unterstützt durch ungehinderten Materialtransport

 

Videos:

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sicher überwachen - mit Drive Monitor von SICK

Sicherheits-Lichtvorhänge mit explosionsgeschützem Gehäuse

Zugangsabsicherung in der Fördertechnik mit Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

Muting M4000 Advanced

Zugangsabsicherung in der Automobilindustrie mit Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

Zugangsabsicherung in der Holzindustrie mit Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

 

Schritt 3: Produkttechnologie

Mehrstahl-Sicherheits-Lichtschanken und Muting-Zubehör

   oder

Sicherheits-Lichtvorhänge (Entry/Exit)

   oder

Sicherheits-Laserscanner

   oder

passende sichere Steuerungslösungen

Mehrseitige Zugangsabsicherung mit Detektion von Personen

Anwendung:

  • Die Interaktion des Werkers mit der Maschine ist regelmäßig, aber nicht häufig
  • Sichere Detektion einer Person durch Detektionsvermögen bis 150 mm bzw. Mehrstrahlsysteme

 

Nutzen:

  • Ungehinderter Zugang zur Maschine von mehreren Seiten und freier Einblick in die Maschine sind möglich 

 

Schritt 3: Produkttechnologie

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

   und

Spiegel- und Gerätesäulen

   und

passende sichere Steuerlösungen

Nach oben