Zubehör
Netzteile und Netzleitungen
Netzteil
2079609
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Eingangsspannung | 100 V AC ... 240 V AC |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Beschreibung | 24 V DC Netzteil, 5-polig, M12, für TriSpector in Kombination mit Anschlussleitung 2079766 |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.