Kontakt
Feedback

Magnetische Näherungssensoren
MM

Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse

Ihr Nutzen

  • Berührungslose Funktionsweise verhindert ungewünschte Detektionsstörungen hervorgerufen durch Schmutz, Staub und Vibrationen, erhöht die Lebensdauer des Sensors und reduziert die Maschineninstandhaltungskosten
  • Platzsparende Installation durch kleinste Bauform
  • Durch hohe Schaltabstände erfolgt ein zuverlässiges Schalten auch bei Toleranzen der Targetposition
  • Universaler Einsatz, da die Detektion auch durch andere Gegenstände wie z. B. Kunststoffwände, nicht magnetischen Edelstahlwände erfolgen kann

Übersicht

Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse

Hohe Schaltabstände sowie eine zuverlässige und präzise Detektion von magnetischen Gegenständen durch Materialien hindurch sind für Magnetische Näherungssensoren problemlos möglich. Sie sind spezialisiert auf raue Umgebungen und unempfindlich gegen Staub, Hitze und Vibrationen. Die Sensoren im metrischen Gehäuse sind in den Größen MM08, MM12 und MM18 verfügbar.

Auf einen Blick
  • Bauformen: M8 bis M18
  • Schaltabstände: bis 120 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
  • Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
  • Löst Hochtemperaturanwendungen, indem der Dauermagnet im Hochtemperaturbereich und der Sensor im dahinter liegenden wärmeisolierten Bereich installiert wird

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformMetrische Bauform
    Gewindegröße

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    Schaltabstand Sn45 mm ... 120 mm
    Ansprechempfindlichkeit0,4 mT ... 1 mT
    GehäusematerialMessing, vernickelt / V4A
    SchutzartIP67
    AnschlussStecker M8, 3-polig / Leitung, 3-adrig / Stecker M12, 4-polig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben