Kontakt
Feedback

Magnetische Näherungssensoren
MM Namur

Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse als NAMUR-Ausführung

Ihr Nutzen

  • NAMUR-Ausführung sorgt für eine sichere Funktionsweise in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Berührungslose Funktionsweise verhindert unerwünschte Detektionsstörungen hervorgerufen durch Schmutz, Staub und Vibrationen, erhöht die Lebensdauer des Sensors und reduziert die Maschineninstandhaltungskosten
  • Durch hohe Schaltabstände erfolgt ein zuverlässiges Schalten auch bei Toleranzen der Targetposition
  • Universaler Einsatz, da die Detektion auch durch andere Gegenstände wie z. B. Kunststoffwände oder nicht magnetischen Edelstahlwände erfolgen kann

Übersicht

Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse als NAMUR-Ausführung

Hohe Schaltabstände sowie eine zuverlässige und präzise Detektion von magnetischen Gegenständen durch Materialien hindurch sind für Magnetische Näherungssensoren problemlos möglich. Sie sind spezialisiert auf raue Umgebungen und unempfindlich gegen Staub, Hitze und Vibrationen. Typische Einsatzbereiche liegen auch dort, wo andere Sensoren technologiebedingt an ihre Grenzen stoßen. Die NAMUR-Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche ist in der Bauform MM12 und MM18 verfügbar.

Auf einen Blick
  • Bauformen: M12 bis M18
  • Schaltabstände: bis 120 mm
  • Elektrische Ausführung: NAMUR
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +70 °C
  • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
  • Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
  • NAMUR-Ausführung zur Anwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformMetrische Bauform
    Gewindegröße

    M12 x 1

    M18 x 1

    Schaltabstand Sn60 mm ... 120 mm
    Ansprechempfindlichkeit≤ 0,4 mT ... ≤ 1 mT
    GehäusematerialMessing, vernickelt / Edelstahl V4A (1.4404, 316L)
    SchutzartIP67
    AnschlussStecker M12, 4-polig / Leitung, 2-adrig / Leitung mit Stecker M9, 5-polig, mit Rändelverschraubung
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben