- Startseite
- Produktportfolio
- Motor-Feedback-Systeme
- Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
- SRS/SRM50
- SRS50-HTA0-K21
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
SRS/SRM50
SRS50-HTA0-K21
7127309
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Zolldaten
-
- Performance
Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung 1.024 Anzahl der absolut erfassbaren Umdrehungen 1 Gesamtschrittzahl 32.768 Messschritt 0,3 ″ bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit Integrale Nichtlinearität Typ. ± 45 ″, Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-/Cosinussignale Differentielle Nichtlinearität ± 7 ″ Arbeitsdrehzahl ≤ 6.000 min⁻¹, bis zu der die Absolutposition zuverlässig gebildet werden kann Verfügbarer Speicherbereich 128 Byte Systemgenauigkeit ± 52 ″
- Schnittstellen
Codeart für den Absolutwert Binär Codeverlauf Steigend, bei Drehung der Welle. Im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung), bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung) Kommunikationsschnittstelle HIPERFACE®
- Elektrische Daten
Anschlussart Stecker, MS, 10-polig, radial Versorgungsspannung 7 V DC ... 12 V DC Empfohlene Versorgungsspannung 8 V DC Stromaufnahme 80 mA 1) Ausgabefrequenz für Sinus-/Cosinussignale ≤ 200 kHz MTTF: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 235 Jahre (EN ISO 13849) 2) - 1) Ohne Last.
- 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Wellenausführung Vollwelle Flanschart / Drehmomentstütze Quadratflansch, Drehmomentstütze Abmessungen/Maße Siehe Maßzeichnung Gewicht ≤ 0,2 kg Trägheitsmoment des Rotors 28,8 gcm² Betriebsdrehzahl ≤ 6.000 min⁻¹ Winkelbeschleunigung ≤ 500.000 rad/s² Betriebsdrehmoment 1 Ncm Anlaufdrehmoment + 1,5 Ncm Zulässige Wellenbewegung des Antriebselements, statisch ± 0,3 mm Zulässige Wellenbewegung des Antriebselements, dynamisch ± 0,1 mm Zulässige Wellenbelastung 155 N (radial)
88 N (axial)
Lebensdauer der Kugellager 3,6 x 109 Umdrehungen
- Umgebungsdaten
Betriebstemperaturbereich ≤ +75 °C Lagertemperaturbereich –40 °C ... +85 °C, ohne Verpackung Relative Luftfeuchtigkeit/Betauung 90 %, Betauung nicht zulässig Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 10 ms, 10 ms (nach EN 60068-2-27) Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 1) Schutzart IP65, bei aufgestecktem Gegenstecker (IEC 60529) - 1) Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System in einem elektrisch leitenden Gehäuse montiert ist, das über einen Kabelschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist. Der GND-(0 V) Anschluss der Versorgungsspannung ist dort ebenfalls mit Erde verbunden. Bei Verwendung anderer Schirmkonzepte muss der Anwender eigene Tests durchführen.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270590 eCl@ss 5.1.4 27270590 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270590 eCl@ss 8.0 27270590 eCl@ss 8.1 27270590 eCl@ss 9.0 27270590 eCl@ss 10.0 27273805 eCl@ss 11.0 27273901 eCl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-