Übersicht
Die Motor-Feedback-Lösung für Hohlwellenmotoren und Direktantriebe
Der Trend zu kompakten und robusten Direktantrieben in der Fabrikautomation hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Mit den rotativen Motor-Feedback-Systemen SES/SEM mit industrieller Standardschnittstelle HIPERFACE® eröffnet SICK neue Optionen für Hohlwellenmotoren und Direktantriebe. Das mit holistischer Abtastung arbeitende Motor-Feedback-System wird ohne zusätzliches Montagewerkzeug direkt auf die Antriebswelle montiert und macht Übertragungselemente wie Zahnriemen oder Kupplungen überflüssig. Zudem ist eine mechanische Multiturn-Funktion verfügbar, die zusätzliche Komponenten wie externe Pufferbatterien unnötig macht. Die kleine Bauform spart Platz und Gewicht und ist dank der lagerlosen Technologie robust, verschleißfrei und zuverlässig.
Auf einen Blick
- Singleturn- und Multiturn-Variante mit 25-mm-Hohlwelle und 50-mm-Hohlwelle
- 32 und 64 Sinus-Cosinus-Perioden je Umdrehung, 4.096 Umdrehungen bei der Multiturn-Variante
- HIPERFACE®-Schnittstelle mit erweitertem Typenschild
- Maximale Drehzahl: 6.000 min-1 und 8.500 min-1
- Einfache Montage ohne spezielles Montagewerkzeug
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit