Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
SEK/SEL

Flexibel, robust, platzsparend: die kapazitiven Motor-Feedback-Systeme von SICK

Ihr Nutzen

  • Die kleine Dimension ermöglicht Herstellern von Klein- und Kleinstmotoren eine erhebliche Verkürzung der Baulänge ihrer Motoren
  • Die Motor-Feedback-Systeme SEK/SEL eignen sich sehr gut für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Das kapazitive Messprinzip mit der holistischen Abtastung erlaubt hohe axiale und radiale Toleranzen
  • SEK/SEL37: Aufgrund der einheitlichen Mechanik mit SKS/SKM36 ist eine hohe Flexibilität beim Einsatz verschiedener Gebersysteme gegeben

Übersicht

Flexibel, robust, platzsparend: die kapazitiven Motor-Feedback-Systeme von SICK

Die kapazitiven Motor-Feedback-Systeme SEK/SEL34 und SEK/SEL37 mit holistischer Abtastung wurden speziell für die Bedürfnisse von Servomotoren mit 40 mm Kantenmaß entwickelt. Herzstück der Produktfamilie ist ein lagerloses, kapazitives Sensorelement. Die ganzheitliche Abtastung gleicht Exzentrizitätsfehler nahezu aus und ist äußerst robust gegenüber Schock- und Vibrationen. Darüber hinaus verfügen die Motor-Feedback-Systeme über eine hohe Temperaturfestigkeit. Dank des kapazitiven Messsystems kann auf Kugellager verzichtet werden, wodurch der Verschleiß und die Wärmeentwicklung signifikant gesenkt werden. Die Motor-Feedback-Systeme SEK/SEL vereinen extreme Robustheit, Multiturn-Fähigkeit und alle Vorteile der HIPERFACE®-Schnittstelle in einem sehr kompakten Design.

Auf einen Blick
  • Motor-Feedback-System für den Basisleistungsbereich
  • Spezielles Design für Motoren mit 40 mm Kantenmaß
  • 16 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 512 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Programmierung des Positionswertes
  • Elektronisches Typenschild
  • HIPERFACE® Schnittstelle
  • RoHs-konform

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauartEinbau
    AusführungAbsolut-Singleturn / Absolut-Multiturn
    KommunikationsschnittstelleHIPERFACE®
    Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung16
    Sicherheitsgerichtetes System
    Mechanische Schnittstelle

    Konuswelle, 5 mm

    Konuswelle

    Anschlussart

    Stecker, 8-polig, radial

    Stecker, 8-polig, axial

    Verfügbarer Speicherbereich1.792 Byte E2PROM 2048
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads