Kontakt
Feedback

Spurführung und Rasterlokalisierung
MLS

Der Sensor für die magnetische Spurführung

Ihr Nutzen

  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Einfacher Einbau: schlanke Gehäuseform und verschiedene Messbereichvarianten
  • Schnelle Inbetriebnahme ohne Einstellung. Optionale Einstellung und Visualisierung über eine Benutzeroberfläche.
  • Große Bodenfreiheit: mit 10 mm bis 70 mm Abstand zum Magnetband installierbar
  • Sichere Spurerkennung und Unterscheidung von bis zu 3 Spuren für Kreuzungen und Spurzusammenführungen
  • Überwachung der Magnetstärke der Führungsspur
  • Einfache und zuverlässige Erkennung von Kommandomarkern (STOP, MERGE, SPEED CHANGE)
  • Unterstützung der Fahrzeugnavigation durch integrierte inertiale Messeinheit

Übersicht

Der Sensor für die magnetische Spurführung

Der MLS ist ein magnetischer Spurführungssensor zur Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen und -Carts. Die Navigation erfolgt über die Ausrichtung des Sensors zur Mitte der Magnetspur hin. Über eine CANopen-Schnittstelle werden
Sensorpositionen an die Fahrzeugsteuerung übertragen. Der Sensor unterscheidet zuverlässig bis zu drei Spuren voneinander. Somit manövriert das Fahrzeug oder Cart problemlos auch durch Abzweigungen und Spurzusammenführungen. Bei der Wahl
des Magnetbands und der Einbauhöhe lässt der MLS großen Spielraum zu und ist in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen erhältlich. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität in puncto Design und Nachrüstung.
Seitlich neben der Spur können Magnetmarken für weitere Fahrzeugkommandos angebracht werden. Eine integrierte inertiale Messeinheit unterstützt die Navigation des Fahrzeugs mit Informationen zur Lage des Sensors.

Auf einen Blick
  • Detektion magnetischer Linien für die Spurführung
  • Weichenerkennung: bis zu 3 Spuren gleichzeitig
  • Auflösung 1 mm, Wiederholgenauigkeit 1 mm
  • CANopen-Schnittstelle
  • Erkennung von Steuerungsmarkern
  • IP65, IP67, IP68
  • Varianten mit Messbereich von 100 mm bis 1.000 mm
  • Integrierte inertiale Messeinheit

 

Industrie 4.0 nimmt Fahrt auf: Sensorlösungen für mobile Plattformen

Mit unserem modularen Lösungsportfolio für mobile Plattformen lassen sich Spurführung, Navigation, Positionierung, Umgebungserkennung, Sicherheit und Lastenhandling jetzt einfach realisieren.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Downloads

Nach oben