Lineare Motor-Feedback-Systeme
TTK50

TTK50-HXJ0-K02
1057791
Hinweis: Magnetband nicht im Lieferumfang enthalten
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      LieferumfangMagnetband nicht im Lieferumfang enthalten
    • Performance
      Messschritt0,244 µm bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit
      Messlänge≤ 0,94 m
      Messbereich0 mm ... 940 mm
      Auflösung1 µm
      Periodenlänge1 mm
      Verfahrgeschwindigkeit

      1,3 m/s bis zu der die Absolutposition zuverlässig gebildet werden kann

      ≤ 10 m/s dynamischer Betrieb (Sin/Cos)

      Wiederholgenauigkeit< 5 µm
      Systemgenauigkeit± 10 µm (+20 °C)
      Messwertumkehrspanne< 10 µm
    • Schnittstellen
      CodeartBinär
      Verfügbarer Speicherbereich1.972 Byte (E2PROM 2048)
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung7 V DC ... 12 V DC
      Empfohlene Versorgungsspannung8 V DC
      Betriebsstrom≤ 55 mA (ohne Last) 1)
      AnschlussartLeitung, 8-adrig (4 x 2 x 0,15 mm²), 0,5 m
      • 1) Während des Abgleichvorgangs ca. 100 mA.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen/MaßeSiehe Maßzeichnung
      LieferumfangMagnetband nicht im Lieferumfang enthalten
      Gewicht0,06 kg, ohne Leitung
      Material, LesekopfZinkdruckguss
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 1)
      SchutzartIP67, bei aufgestecktem Gegenstecker (IEC 60529)
      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +80 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +85 °C, ohne Verpackung
      Zulässige relative Luftfeuchte100 %, Betauung erlaubt
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks30 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      Zulässige maximale Umgebungsfeldstärke< 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), damit die Genauigkeitswerte eingehalten werden 2)
      Zulässige maximale Feldstärke< 150 kA/m (< 190 mT), damit das Magnetband nicht irreversibel geschädigt wird
      • 1) Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System über einen Leitungsschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist und über das Gebergehäuse großflächig auf dem Motorpotenzial liegt. Bei Verwendung anderer Schirmkonzepte muss der Anwender eigene Test durchführen.
      • 2) Der maximal zulässige Fremdfeldeinfluss ist erreicht, wenn der Positionswert um mehr als 5 μm vom ursprünglichen Wert (ohne Fremdfeldeinfluss) abweicht. Dieser Wert wird erreicht, wenn am Ort des Sensors eine Feldstärke von 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT) zusätzlich zur Feldstärke des Magnetbandes auftritt.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270590
      eCl@ss 5.1.427270590
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270590
      eCl@ss 8.027270590
      eCl@ss 8.127270590
      eCl@ss 9.027270590
      eCl@ss 10.027273805
      eCl@ss 11.027273902
      eCl@ss 12.027273902
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    TTK50-HXJ0-K02
    Maßzeichnung Lesekopf
    TTK50-HXJ0-K02
    Lagetoleranz