Übersicht
Für härteste Bedingungen – der Heavy-duty-Linear-Encoder
Der berührungslose Linear-Encoder POMUX KH53 kann bis auf 1.700 m absolut messen. Der Encoder besteht aus zwei Hauptkomponenten: Ein Lesekopf ermittelt berührungslos die absolute Position aus einer Reihe von Maßverkörperungen, die entlang der Messstrecke angebracht sind. Jedes Messelement besteht aus einer Anzahl an Permanentmagneten. Da die Abstände zwischen den Magneten jeweils einmalig sind, kann hierauf ein absoluter Messcode entwickelt werden. Durch die absolute Positionserkennung ist kein Referenzlauf notwendig. Der Lesekopf wird in einem Abstand von 25 mm bzw. 55 mm parallel an diesen Maßverkörperungen vorbeigeführt. Mit einer Messlänge bis 1.700 m eignet sich der KH53 besonders für den Einsatz an Kranen, in der Lager- und Fördertechnik sowie an Schienenfahrzeugen. Durch die berührungslose Technik arbeitet dieses System verschleißfrei auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Auf einen Blick
- Berührungslose Längenmessung – wartungsfrei, robust, lange Lebensdauer
- Hohe Reproduzierbarkeit (0,3 mm / 1 mm), hohe Systemauflösung (0,1 mm)
- SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen
- Absolute Positionsbestimmung
- Messlängen bis 1.700 m möglich
- Unter rauesten Umgebungsbedingungen einsetzbar
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 6,6 m/s
- Abstandstoleranz zwischen Lesekopf und Messelement: bis zu 55 mm ± 20 mm möglich