LiDAR-Sensoren

SICK bietet eine Vielzahl von Sensoren, die Objekte mittels Lichtlaufzeitmessung erkennen, lokalisieren und verfolgen. 2D- und 3D-LiDAR-Sensoren von SICK werden für die verschiedenen Innen- und Außenbereichsanwendungen – auch unter extremen Witterungsbedingungen – genutzt.

Mehr
LiDAR-Sensoren

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

Filtern nach:
3.0 m 320.0 m

99 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 99

2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
  • Winkelauflösung:
  • Anzahl Feldsätze: 16
  • Schutzart: IP67
  • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
  • Winkelauflösung:
  • Anzahl Feldsätze: 16
  • Schutzart: IP65
  • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Feldauswertung
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
  • Winkelauflösung:
  • Anzahl Feldsätze: 16
  • Schutzart: IP65
  • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Feldauswertung
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
  • Winkelauflösung:
  • Anzahl Feldsätze: 16
  • Schutzart: IP65
  • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
  • Messprinzip: HDDM
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
  • Winkelauflösung: 0,33°
  • Schutzart: IP67
  • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
  • Winkelauflösung:
  • Schutzart: IP65
  • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x Leitung mit 12-poligem M12-Stecker (0,3 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
  • Winkelauflösung:
  • Schutzart: IP67
  • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
  • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Details
Jetzt vergleichen
Stück
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
  • Integrierte Applikation: Feldauswertung
  • Messprinzip: HDDM+
  • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m
  • Winkelauflösung:
  • Anzahl Feldsätze: 1
  • Schutzart: IP65
  • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
  • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 8 von 99

Vorteile

Was ist LiDAR?

LiDAR – Light Detection and Ranging – ist eine Technologie, bei der ein Objekt mit einem Laser anvisiert und die Zeit gemessen wird, die vergeht, bis das reflektierte Licht wieder auf den Empfänger trifft. Dadurch sind LiDAR-Sensoren in der Lage, ein 3D- oder 2D-Bild mit Raum- und Tiefendaten für die Erkennung, Messung, Lokalisierung und Verfolgung von Objekten zu generieren.

Die LiDAR-Technologie hat die Automatisierung in zahlreichen Branchen revolutioniert, von der Automobilindustrie über Logistik und Warehousing bis hin zur Luft- und Raumfahrt. In Industrieumgebungen wie Fabriken und Lagerhallen werden LiDAR-Sensoren mit einem Echtzeit-Erfassungsbereich von bis zu 360° zur Erkennung von Hindernissen eingesetzt. In Transportfahrzeugen erkennen die Systeme beispielsweise Distanzen und verhindern Zusammenstöße mit Personen, Gegenständen oder anderen Fahrzeugen. In Roboterarmen oder Gabelstaplern installierte LiDAR-Sensoren sorgen für mehr Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit, indem sie das Handling, den Transport, das Auf- und Abladen sowie die Lagerung von Material vereinfachen und optimieren.

Schon in den 1980er-Jahren leistete SICK Pionierarbeit auf dem Gebiet der LiDAR-Technologie und hat ihre industriellen Anwendungen in den vergangenen Jahrzehnten seither revolutioniert. Heute trägt die innovative Sensortechnologie des Unternehmens dazu bei, die Welt von morgen zu gestalten.

2D-LiDAR-Sensoren Alle zweidimensionalen LiDAR-Sensoren arbeiten mit nur einer Abtastebene und messen Distanzen und Winkel. Ihre Messdaten ermöglichen unabhängig von den Lichtverhältnissen sowohl in Innenräumen als auch im Freien eine genaue Navigation und Objekterkennung. Diese Art der Laserscanner stellt eine wirtschaftliche Umgebungserkennungslösung für eine breite Palette von Anwendungen bereit – insbesondere im industriellen Umfeld.
3D-LiDAR-Sensoren 3D-LiDAR-Sensoren fügen der Abtastebene eine weitere Dimension hinzu und liefern somit Messdaten in insgesamt drei Dimensionen. Die gesammelten Messdaten bilden die reale Welt digital ab und ermöglichen so die Erkennung von Objekten im dreidimensionalen Raum selbst unter extremen Wetterbedingungen und in undefinierten Umgebungen. 3D-LiDAR-Sensoren sind die ideale Lösung für viele Anwendungen auch unter erschwerten Bedingungen – von der Personenzählung am Flughafen bis zur automatischen Fahrzeugführung, präzisen Ortsbestimmung und Kollisionsvermeidung z. B. in Häfen, Logistikzentren und Fabriken.

Ob in zwei oder in drei Dimensionen – LiDAR-Sensoren von SICK helfen Maschinen mit zuverlässiger, robuster und bewährter Technologie, ihre Umgebung zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

2D-LiDAR-Sensoren von SICK decken ein breites Spektrum an Innen- und Außenbereichsanwendungen auch unter extremen Witterungsbedingungen ab. In Häfen verhindern sie Zusammenstöße mit Kranen und Containern. In der Logistik werden sie bei mobilen Robotern für die Palettierung und Depalettierung sowie zur Kollisionsvermeidung für die Erkennung von herabhängenden Gegenständen in Fabriken oder Hindernissen und Personen im Fahrweg autonomer Lieferroboter eingesetzt. Außerdem dienen sie zur Überwachung von Geschwindigkeits- und Höhenbegrenzungen im Straßenverkehr oder von Flugsteigen und Sicherheitstürsystemen an Flughäfen. In zahllosen Gebäuden detektieren sie den unbefugten Zutritt.
3D-LiDAR-Sensoren von SICK werden vielfach für die Kollisionsvermeidung und die Fahrassistenz eingesetzt – bei guter Sicht ebenso wie bei Regen, Hagel oder Schnee. In Häfen, Flughäfen, Bergwerken und Produktionsanlagen, auf der Straße, in Gebäuden und auf dem Feld unterstützen diese robusten und vielseitigen Sensoren die Navigation und sammeln wertvolle Daten. Sie schützen Schiffe vor der Kollision mit Brücken, Schleusen oder anderen Schiffen, überwachen das Befüllen von Bändern, Halden, Schiffsbeladern und Silos für den Gütertransport, manövrieren Minenfahrzeuge durch unwegsames Gelände, erkennen freie Abstellflächen in Parkhäusern und zählen die Personen, die einen Bereich betreten oder verlassen.