2D-LiDAR-Sensoren
TiM

TiM150-3010300
1093243
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      MessprinzipHDDM+
      EinsatzgebietIndoor
      LichtquelleInfrarot (850 nm)
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Öffnungswinkel
      Horizontal200°
      Scanfrequenz14,5 Hz
      Winkelauflösung
      Arbeitsbereich0,05 m ... 10 m
      Reichweite
      Bei 10 % Remission2,8 m ... 3 m, abhängig vom Winkel
    • Mechanik/Elektrik
      Anschlussart1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
      Versorgungsspannung10 V DC ... 28 V DC 1)
      LeistungsaufnahmeTyp. 2,7 W
      Ausgangsstrom≤ 100 mA
      GehäusefarbeLichtblau (RAL 5012)
      SchutzartIP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      SchutzklasseIII (IEC 61140:2016-1)
      Gewicht122 g, ohne Anschlussleitungen
      Abmessungen (L x B x H)60 mm x 60 mm x 75,8 m
      • 1) Bei Nutzung von IO-Link: Uv > 18 V.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTBF82 Jahre
      MTTFd> 100 Jahre
    • Performance
      AnsprechzeitTyp. 70 ms
      Detektierbare ObjektformNahezu beliebig
      Systematischer Fehler± 40 mm 1)
      Statistischer Fehler30 mm 1)
      Integrierte ApplikationFeldauswertung
      Anzahl Feldsätze1 Feldsatz
      Simultane Auswertefälle1 (2 Felder)
      • 1) Typischer Wert; realer Wert abhängig von Umgebungsbedingungen.
    • Schnittstellen
      IO-Link
      FunktionAUX, Parametrierung
      Digitaleingänge1
      Digitalausgänge2 (Push-pull)
      Verzögerungszeit69 ms ... 30.015 ms (konfigurierbar)
      Haltezeit69 ms ... 30.015 ms (konfigurierbar)
      Optische Anzeigen2 LEDs (ON, Schaltzustand)
    • Umgebungsdaten
      Objektremission4 % ... 1.000 % (Reflektoren)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
      Schwingfestigkeit
      Sinus-Resonanz-Scan10 Hz ... 1.000 Hz 1)
      Sinusprüfung10 Hz ... 150 Hz, 1 g, 1 Frequenzzyklen 1)
      Rauschprüfung10 Hz ... 200 Hz, 5 g RMS, 2 h 2)
      Betriebsumgebungstemperatur–10 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–30 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte≤ 95 %, nicht kondensierend 3)
      Fremdlichtunempfindlichkeit30.000 lx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) EN 60068-2-30:2005.
    • Allgemeine Hinweise
      Hinweis zur VerwendungDer Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Technische Zeichnungen

    TiM150-3010300
    Maßzeichnung
    TiM150-3010300
    Arbeitsbereichsdiagramm