- Startseite
- Produktportfolio
- LiDAR-Sensoren
- 2D-LiDAR-Sensoren
- TiM
- TIM100-3010200
- Startseite
- Produktportfolio
- LiDAR-Sensoren
- 2D-LiDAR-Sensoren
- TiM
- TIM100-3010200
2D-LiDAR-Sensoren
TiM
TIM100-3010200
1077524
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Messprinzip HDDM+ Einsatzgebiet Indoor Lichtquelle Infrarot (850 nm) Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Öffnungswinkel Horizontal 200° Scanfrequenz 14,5 Hz Winkelauflösung 1° Arbeitsbereich 0,05 m ... 3 m Reichweite Bei 10 % Remission 1,2 m ... 1,5 m, abhängig vom Winkel
- Mechanik/Elektrik
Anschlussart 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar) Versorgungsspannung 9 V DC ... 28 V DC 1) Leistungsaufnahme Typ. 2,2 W Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012) Schutzart IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Schutzklasse III (IEC 61140:2016-1) Gewicht 90 g, ohne Anschlussleitungen Abmessungen (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 75,8 mm - 1) Bei Nutzung von IO-Link: Uv > 18 V.
- Performance
Ansprechzeit Typ. 70 ms Detektierbare Objektform Nahezu beliebig Systematischer Fehler ± 50 mm 1) Statistischer Fehler 20 mm 1) Integrierte Applikation Feldauswertung Anzahl Feldsätze 1 Feldsatz Simultane Auswertefälle 1 (2 Felder) - 1) Typischer Wert; realer Wert abhängig von Umgebungsbedingungen.
- Schnittstellen
IO-Link ✔ Funktion AUX, Parametrierung Digitaleingänge 1 Digitalausgänge 2 (Push-pull) Verzögerungszeit 69 ms ... 30.015 ms (konfigurierbar) Haltezeit 69 ms ... 30.015 ms (konfigurierbar) Optische Anzeigen 2 LEDs (ON, Schaltzustand)
- Umgebungsdaten
Objektremission 4 % ... 1.000 % (Reflektoren) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 Schwingfestigkeit Sinus-Resonanz-Scan 10 Hz ... 500 Hz 1) Sinusprüfung 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 Frequenzzyklen 1) Rauschprüfung 10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2 h 2) Betriebsumgebungstemperatur –10 °C ... +50 °C Lagertemperatur –30 °C ... +70 °C Zulässige relative Luftfeuchte ≤ 95 %, nicht kondensierend 3) Fremdlichtunempfindlichkeit 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) EN 60068-2-30:2005.
- Allgemeine Hinweise
Hinweis zur Verwendung Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-
-