Miniatur-Lichtschranken
W4F

WTF4FD-31312220ZZZ
1113185
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      FunktionsprinzipReflexions-Lichttaster
      Funktionsprinzip DetailVordergrundausblendung
      Schaltabstand
      Schaltabstand min.0 mm
      Schaltabstand max.100 mm
      Einstellbereich Schaltschwelle für Hintergrundausblendung15 mm ... 100 mm
      ReferenzobjektObjekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033)
      Mindestobjekthöhe bei eingestelltem Schaltabstand auf Hintergrund (weiß 90 %)0,8 mm, bei 45 mm Abstand
      Empfohlener Schaltabstandsbereich für beste Performance30 mm ... 70 mm
      Sendestrahl
      LichtsenderPinPoint-LED
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtfleckformRechteckig, bestehend aus zwei parallelen Lichtflecken
      Lichtfleckgröße (Abstand)2 mm x 2 mm (50 mm)
      Maximale Streuung des Sendestrahls um normierte Sendeachse (Schielwinkel)< +/- 1.5° (bei TU = +23 °C)
      LED-Kenndaten
      Normative ReferenzEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiziert
      LED-RisikogruppenkennzeichnungFreie Gruppe
      Wellenlänge635 nm
      Mittlere Lebensdauer100.000 h bei TU = +25 °C
      Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) typ.
      0,1 mm (bei 50 mm Abstand (Objekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033)))
      Einstellung
      Drück-Dreh-ElementBluePilot: zur Einstellung des Schaltabstandes
      Anzeige
      LED blauBluePilot: Schaltabstandsanzeige
      LED grünBetriebsanzeige
      Statisch an: Power on
      LED gelbStatus Lichtempfang
      Statisch an: Objekt anwesend
      Statisch aus: Objekt nicht anwesend
      Spezielle AnwendungenErkennung flacher Objekte
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD661 Jahre
      DCavg0 %
      TM (Gebrauchsdauer)

      20 Jahre (EN ISO 13849)

      Nutzungsrate: 60 %

    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss
      Gebrauchskategorie

      DC-12 (Nach EN 60947-5-2)

      DC-13 (Nach EN 60947-5-2)

      Stromaufnahme≤ 25 mA, ohne Last. Bei UB = 24 V
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      Anzahl1
      ArtGegentakt: PNP/NPN
      Signalspannung PNP HIGH/LOWCa. UB-2,5 V / 0 V
      Signalspannung NPN HIGH/LOWCa. UB / < 2,5 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Schutzschaltungen AusgängeVerpolsicher
      Überstromfest
      Kurzschlussfest
      Ansprechzeit≤ 650 µs
      Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit)300 µs 2)
      Schaltfrequenz750 Hz 3)
      Pin-/Ader-Belegung
      Funktion Pin 4 / schwarz (BK)Digitalausgang, hellschaltend, Objekt anwesend → Ausgang Q LOW
      • 1) Grenzwerte.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
      • 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      AnschlussLeitung mit Stecker M8, 3-polig, 110 mm
      Anschluss Detail
      TiefkühleigenschaftUnter 0 °C Leitung nicht verformen
      Leiterquerschnitt0,14 mm²
      LeitungsdurchmesserØ 3,4 mm
      Leitungslänge (L)77 mm
      Material
      GehäuseKunststoff, VISTAL®
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      LeitungPVC
      SteckerKunststoff, VISTAL®
      GewichtCa. 30 g
      Max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben0,4 Nm
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      Typ. Fremdlichtunempfindlichkeit

      Künstliches Licht: ≤ 50.000 lx

      Sonnenlicht: ≤ 50.000 lx

      Schockfestigkeit30 g, 11 ms (3 positive und 3 negative Schocks entlang der X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 18 Schocks (EN60068-2-27))
      Schwingfestigkeit10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Luftfeuchte35 % ... 95 %, relative Luftfeuchtigkeit (kein Beschlag)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 60947-5-2
      ReinigungsmittelbeständigkeitECOLAB
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WTF4FD-31312220ZZZ
    Anschlussart Stecker M8, 3-polig
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Anschlussschema Cd-045
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Wahrheitstabelle Gegentakt: PNP/NPN - hellschaltend QL1
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Wahrheitstabelle Gegentakt: PNP/NPN - dunkelschaltend ǬL1
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Kennlinie
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Lichtfleckgröße
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Schaltabstand-Diagramm
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Anzeige- und Einstellelemente
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Maßzeichnung