Übersicht
Die Senkrechtstarter in der intelligenten Automation
Mit der W4F sind Leistungsstärke und smarte Automation nun auch im Miniaturformat verfügbar. Der Miniatur-Sensor ergänzt das Portfolio einer neuen Generation an optoelektronischen Sensoren wie W16 oder W26 und liefert dank der neuen ASIC-Technologie von Sick durchgängig extrem robuste Detektionsergebnisse. Das erlaubt den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichsten, herausfordernden Einbausituationen. Die W4F wird dank ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics und MultiSwitch zum leistungsstarken Applikationsspezialisten: Hintergründe werden noch besser unterdrückt, und flache, hochspiegelnde sowie transparente Objekte werden noch präziser erkannt. Zudem machen die W4F als Smart Sensors Monitoring und Diagnose so einfach wie nie und ermöglichen den zukunftssicheren Einsatz in I4.0-Anlagen.
Auf einen Blick
- Technologien: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics und MultiSwitch
- Zwei Schaltpunkte und Distanzwertausgabe in einem Gerät
- Diffuse Sende-LED zur Störlichtunterdrückung
- BluePilot: Drück-Dreh-Element mit optischer Schaltabstands- und Ausrichthilfe
- Smart Sensor: Neueste Diagnose- und Monitoringfunktionen
- VISTAL® Gehäuse