Übersicht
Komplette Familie mit Best-in-class- Funktionalitäten
Miniatur-Lichtschrankenfamilie mit Best-in-class-Funktionalitäten. Die neueste durchgängig eingesetzte ASIC- und PinPoint-Technologie bietet die sicherste Erkennung von allen Objekten, auch von transparenten und spiegelnden Objekten wir Blistern, E-Karten und Dosen. Die Optikachsen auf der flachen Seite erlauben eine einfache und platzsparende Integration in die Maschinenumgebung – auch ohne Befestigungswinkel.
Auf einen Blick
- Bester HGA-Taster seiner Klasse
- Durchgängiger Einsatz der PinPoint-Technologie in allen Varianten
- HGA-Taster mit laserähnlichem Lichtfleck für präzise Detektionsaufgaben
- Zuverlässige Einstellung mittels 5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, Teach-in über Leitung oder IO-Link
- Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link