Übersicht
Ultraklein und ultrastark
Maschinen kompakter, leichter und intelligenter entwickeln. Gänzlich neue Designmöglichkeiten im Maschinenbau bietet die ultrakleine Miniatur-Lichtschranke W2S-2 der neuen Generation. Mit bahnbrechenden Features: Die Taster mit Hintergrundausblendung erkennen selbst ultraschwarze Objekte mit einem Reflexionsgrad von 1 %. Dabei verfügt die W2S-2 über einen für diese Gehäuseklasse überdurchschnittlichen Schaltabstand.
Ob in Maschinen in der Pharmaindustrie, in Handlings- oder Montageautomaten, die W2S-2 bietet optimale Performance im ultrakleinen Design mit hoher Zuverlässigkeit im industriellen Umfeld. Industrie 4.0 ist schon an Bord: Die Einstellung des Schaltabstands sowie ein kontinuierliches Monitoring erfolgen über die Steuerung. W2S-2 entlastet die Maschinensteuerung mit Zähl-, Timestamp- und Entprellungsfunktionen.
Präzise über ein 3-Gang-Potentiometer einstellbare Taster und Taster mit fixen Schaltabständen von 15 mm, 30 mm, 45 mm und 60 mm sind ebenfalls verfügbar.
Auf einen Blick
- Taster mit Hintergrundausblendung ohne nennenswerte Schwarz-Weiß-Verschiebung
- PinPoint-2.0-LED mit hohen Schaltabständen und hohen Reservefaktoren
- Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten dank scharf abgegrenzter, laserähnlicher oder linienförmiger Lichtflecke
- Erkennung hochtransparenter und spiegelnder Objekte mit Taster mit V-Optik
- Reflexions-Lichtschranke mit Autokollimation und gut sichtbarem Lichtfleck