Lichttaster und Lichtschranken
W27-3

Allrounder: präzise, robust, leistungsstark, sehr breites Anwendungsspektrum

Ihr Nutzen

  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch sehr gut sichtbaren roten Lichtfleck dank PinPoint-LED
  • PinPoint-Technologie kann applikationsbedingt Laser-Lichttaster ersetzen, dadurch entfallen Laserschutzmaßnahmen und die Lebensdauer der PinPoint-LED ist im Vergleich zu Laserdioden doppelt so hoch
  • Betriebssicher bei Fremdlicht, bei optischen Reflexionen und bei gegenüberliegender Gerätemontage
  • Sehr hohe Verfügbarkeit dank hoher Funktionsreserve auf große Reichweiten
  • Extrem vibrationsfest und somit weitgehend unabhängig von den Umgebungsbedingungen
  • Betriebssicher bei Temperaturen bis –40 °C
  • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff aus der SPS
  • Schnelle und einfache Parametrierung

Übersicht

Allrounder: präzise, robust, leistungsstark, sehr breites Anwendungsspektrum

Der Allrounder W27 spielt seine Stärken vor allem im rauen industriellen Umfeld aus. Er meistert bestens sowohl starke Vibrationen oder Schockeinwirkungen als auch extreme Temperaturschwankungen. Der Reflexions-Lichttaster glänzt in seiner Leistungsklasse besonders durch Detektionssicherheit auf große Tastweiten und durch verbesserte Betriebssicherheit bei optischen Reflexionen. Zur Detektion von kleinen Objekten steht ein Lichttaster mit PinPoint-LED oder ein Laser-Lichttaster zur Auswahl. Die Reflexions-Lichtschranken und die Einweg-Systeme bieten jeweils sehr hohe Funktionsreserven und sorgen somit für höchste Verfügbarkeit. Innerhalb einer Produktfamilie erleichtern die vielfältigen Funktionen, z.B. Teach-in oder Potentiometer, Zeitfunktionen, IO-Link, AS-Interface, Frontscheibenheizung, universelle Spannungsversorgung DC oder AC/DC, die Systemintegration und die Montagekompatibilität.

Auf einen Blick
  • Variante mit PinPoint-Technologie: lichtintensive rote Sende-LED mit homogenem Lichtfleck
  • Große Tastweiten bis zu 2500 mm mit Infrarotlicht-LED
  • Präzise Hintergrundausblendung ohne Tastweitendrift
  • Allspannungsversorgung (DC, DC/AC)
  • Umgebungstemperatur: –40 °C ... +60 °C
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm
    Schaltabstand max.0,1 m ... 15 m 1)
    LichtsenderLED
    LichtartSichtbares Rotlicht
    SchutzartIP69K
    GehäusematerialKunststoff ABS
    EinstellungPotentiometer
    • 1) Reflektor PL80A.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads