Klein-Lichtschranken
W12-3

WTB12-3P2441S50
1044106
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      FunktionsprinzipReflexions-Lichttaster
      Funktionsprinzip DetailHintergrundausblendung
      Schaltabstand max.50 mm ... 100 mm 1)
      Sendestrahl
      LichtsenderLED 2)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 2 mm (60 mm)
      LED-Kenndaten
      Wellenlänge640 nm
      EinstellungPotentiometer, 5 Umdrehungen
      Besondere Merkmale

      Blindbereich bis 40 mm

      Schaltabstand voreingestellt: 55 mm

      • 1) Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Standardweiß, DIN 5033).
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme45 mA 3)
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      ArtPNP
      Signalspannung PNP HIGH/LOW> Uv - 2,9 V / 0 V <= 1,5 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Ansprechzeit≤ 250 µs 4)
      Schaltfrequenz2.000 Hz 5)
      VerzögerungszeitOne shot, 1,2 ms Verzögerung
      SchaltartHellschaltend
      SchaltfunktionAntivalent
      Schutzschaltungen

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnschlussStecker M12, 4-polig
      Material
      GehäuseMetall
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      Gewicht130 g
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66

      IP67

      IP69K

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WTB12-3P2441S50
    Anschlussart
    WTB12-3P2441S50
    Anschlussschema Cd-083