Klein-Lichtschranken
W12-3

WTB12-3N1711
1041430
Im Lieferumfang enthalten: BEF-KH-W12 (2)
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      FunktionsprinzipReflexions-Lichttaster
      Funktionsprinzip DetailHintergrundausblendung
      Schaltabstand max.20 mm ... 600 mm 1)
      Schaltabstand20 mm ... 600 mm
      Sendestrahl
      LichtsenderLED 2)
      LichtartInfrarotlicht
      Lichtfleckgröße (Abstand)15 mm x 15 mm (200 mm)
      LED-Kenndaten
      Wellenlänge850 nm
      EinstellungPotentiometer, 5 Umdrehungen
      Lieferumfang2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben
      • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standardweiß, DIN 5033).
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD533 Jahre
      DCavg0 %
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme55 mA 3)
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      ArtNPN
      Signalspannung NPN HIGH/LOWCa. Uv / < 2,5 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Ansprechzeit≤ 330 µs 4)
      Schaltfrequenz1.500 Hz 5)
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      SchaltfunktionAntivalent
      Schutzschaltungen

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnschlussLeitung, 4-adrig, 3 m 1)
      Anschluss Detail
      Leiterquerschnitt0,25 mm²
      Leitungslänge (L)3 m 1)
      Material
      GehäuseMetall
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      LeitungPVC
      Gewicht250 g
      • 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66

      IP67

      IP69K

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WTB12-3N1711
    Anschlussart
    WTB12-3N1711
    Anschlussschema Cd-094
    WTB12-3N1711
    Kennlinie WTB12-3, Infrarotlicht
    WTB12-3N1711
    Schaltabstand-Diagramm WTB12-3, Infrarotlicht
    WTB12-3N1711
    Einstellmöglichkeiten WTB12-3, WTF12-3, Potentiometer
    WTB12-3N1711
    Maßzeichnung WTB12-3, Potentiometer