Klein-Lichtschranken
W12-3
WTB12-3N1011S47
1044104
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Gerätetyp | Lichttaster und Lichtschranken |
Funktionsprinzip | Reflexions-Lichttaster |
Funktionsprinzip Detail | Hintergrundausblendung |
Schaltabstand max. | 20 mm ... 600 mm 1) |
Schaltabstand | 20 mm ... 600 mm |
Sendestrahl | | Lichtsender | LED 2) | Lichtart | Infrarotlicht | Lichtfleckgröße (Abstand) | 200 mm |
|
LED-Kenndaten | | Wellenlänge | 850 nm |
|
Einstellung | Potentiometer, 5 Umdrehungen |
Besondere Merkmale | Leitung 4m mit AMP-Stecker Schaltabstand voreingestellt: 150 mm |
Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Restwelligkeit | < 5 Vss 2) |
Stromaufnahme | 55 mA 3) |
Schutzklasse | III |
Digitalausgang | | Art | NPN | Signalspannung NPN HIGH/LOW | Ca. Uv / < 2,5 V | Ausgangsstrom Imax. | ≤ 100 mA | Ansprechzeit | ≤ 330 µs 4) | Schaltfrequenz | 1.500 Hz 5) |
|
Schaltart | Hellschaltend |
Schutzschaltungen | A 6) C 7) D 8) |
Mechanische Daten
Bauform | Quaderförmig |
Abmessungen (B x H x T) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
Material | | Gehäuse | Metall | Frontscheibe | Kunststoff, PMMA |
|
Gewicht | 200 g |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP66 IP67 IP69K |
Umgebungstemperatur Betrieb | –40 °C ... +60 °C |
Umgebungstemperatur Lager | –40 °C ... +75 °C |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27270904 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270904 |
eCl@ss 6.0 | 27270904 |
eCl@ss 6.2 | 27270904 |
eCl@ss 7.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.1 | 27270904 |
eCl@ss 9.0 | 27270904 |
eCl@ss 10.0 | 27270904 |
eCl@ss 11.0 | 27270904 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technische Zeichnungen
Anschlussart
Anschlussschema Cd-094
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.