Klein-Lichtschranken
W12-3

WSE12C-3P2430A72
1098510
Hinweis: Der Sensor ist mit einer speziellen Smart-Task-Funktion ausgestattet. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den „Technischen Daten“. Zur reinen Objektdetektion lässt sich der Sensor nur eingeschränkt einsetzen.
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      FunktionsprinzipEinweg-Lichtschranke
      Schaltabstand max.0 m ... 20 m
      Schaltabstand0 m ... 15 m
      Sendestrahl
      LichtsenderPinPoint-LED 1)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 220 mm (15 m)
      LED-Kenndaten
      Wellenlänge640 nm
      EinstellungIO-Link
      AbstrahlwinkelCa. 1,5°
      Erforderliches ZubehörZusatzsensor (z.B. WSE12-3P2431, 1041459), Smart-Sensor Y-Verteiler SYL-1204-G0M11-X1 (6055011), 2 x Anschlussleitung (z.B. YF2A14-C60UB3M2A14, 2095999), optional: 2 x Schlitzblendenkarte BL-12-SKN (4031815), empfohlen zur Einhaltung des relativen Messfehlers.
      • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD539 Jahre
      DCavg0 %
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre
    • Kommunikationsschnittstelle
      KommunikationsschnittstelleIO-Link V1.1
      Kommunikationsschnittstelle DetailCOM2 (38,4 kBaud)
      Zykluszeit2,3 ms
      Prozessdatenlänge16 Bit
      Prozessdatenstruktur

      Bit 0 = Schaltsignal QL1

      Bit 1 = Detektionssignal Qint.1

      Bit 2 ... 15 = Messwert

      VendorID26
      DeviceID HEX0x800223
      DeviceID DEZ8389155
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme, Sender≤ 30 mA 3)
      Stromaufnahme, Empfänger≤ 15 mA 3)
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      ArtPNP
      Signalspannung PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit)100 µs 4)
      Schaltfrequenz1.500 Hz
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Schutzschaltungen

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      Ansprechzeit Q/ auf Pin 2200 µs ... 300 µs 4) 9)
      Schaltfrequenz Q/ auf Pin 2≤ 1.500 Hz 10)
      Testeingang Sender ausTE nach 0 V
      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Gültig für Q \ auf Pin2, wenn per Software konfiguriert.
      • 5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
      • 9) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 10) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1, gültig für Q \ auf Pin2, wenn per Software konfiguriert.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnschlussStecker M12, 4-polig
      Material
      GehäuseMetall, Zinkdruckguss
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      Gewicht120 g
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66

      IP67

      IP69K

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Smart Task BezeichnungGeschwindigkeits- und Längenmessung
      Messmodus

      Geschwindigkeit

      Länge

      Länge inkrementell

      LogikfunktionFENSTER
      TimerfunktionImpulsbreite, Impulsverschiebung
      Schaltsignal
      Schaltsignal QL1Schaltausgang auf Messwert-Schaltschwellen
      MesswertGeschwindigkeitsmesswert bzw. Längenmesswert
    • Diagnose
      GerätestatusJa
      FunktionsreserveJa
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WSE12C-3P2430A72
    Anschlussschema Cd-366
    WSE12C-3P2430A72
    Kennlinie WSE12-3
    WSE12C-3P2430A72
    Maßzeichnung